集成与责任

描述

本手册中的信息不包含机器人应用的设计、安装、集成和操作,也不包含所有可能对机器人应用的安全造成影响的外围设备。 该机器人应用的设计和安装必须符合安装该机器人的国家/地区的相关标准和规范中确立的安全要求。

 

集成 UR 机器人的人员负责确保遵守相关国家/地区的适用法规,并确保充分降低机器人应用中的任何风险。 这包括但不限于以下内容:

  • 确保 EMC 合规性

  • 对整个机器人系统进行风险评估

  • 如果风险评估有要求,连接其他机器和额外的防护措施

  • 在软件中配置正确的安全设置

  • 确保不对安全措施进行改动

  • 验证机器人应用的设计、安装和集成

  • 明确使用说明

  • 在机器人上标明集成商的相关标志和联系信息

  • 保留所有文档;包括应用风险评估、本手册和其他相关文档