模拟输出

描述

模拟输出包含两个字段:AO 0 和 AO 1 。 与模拟输入一样,该参数可设置为4–20 mA。

 

访问模拟输出

  1. 点击每个字段的紫色滑块,以调整电流或电压设置。

  2. 点击 AO 0 。

  3. 在“ 量程”字 段中,您可以选择“电流”或“电压”。

  4. 点击“ 操作预设”字 段,将显示八个选项:

    • 无

    • 未运行时最小

    • 未运行时最大

    • 运行时最大,停止时最小

    • 临时停止时为“最小值”

    • 临时停止时为“最小值”,否则为“最大值”

    • 驱动器电源开启时为最大值,否则为最小值

    • 驱动器电源开启时为最小值,否则为最大值

 

  1. 选择相应的操作预设。 紫色的滑块反映了您选择的操作预设。

  2. 点击 AO 1,并 重复步骤 3–5。

    选择最后两个动作预设时,信号的最小/最大值将在电源关闭/开启时发生变化。