Kalıp Alanı Serbest (MAF) Işık Perdesi

Açıklama

Bu bölüm Kalıp Alanı Serbest (Mold Area Free, MAF) ışık perdesinin EUROMAP kullanımını açıklar.

 

IMMI Kalıp Alanı Serbest (MAF) sinyalleri personel güvenliği için değildir.

  • Operatörlerin kalıba erişme riski varsa, koruma önlemi uygulayın.
  • Korumayı geçerli standartlara göre entegre edin, örneğin: IEC 62046, ISO 13855.

Kalıp Alanı Serbest (MAF) ışık perdesini kullanamamak, planlanmamış bir kalıp kapamaya neden olabilir, bu da ekipman hasarına yol açabilir.

  • MAF ışık perdesi, kullanımdaysa, durumuna dair sinyal vermek için IMMI'yi kullanın.

IMMI modülünde MAF konnektöründen gelen 24 V kaynak, akım açısından sınırlandırılmıştır. Belirtilen çıkış akımını aşmak, durdurmaya neden olabilir.

 

MAF ışık perdesi sinyali güvenlik amaçlı değildir; sadece IMM için bir durum sinyali sunar.

IMMI modülünde tahsis edilmiş dijital MAF giriş konnektörünü kullanarak MAF'ı bağlayın. MAF girişi, pnp tipindedir. Bağlandığında, ışık perdesi engellenmediğinde, MAF girişi yüksektir.