Telif Hakkı ve Sorumluluk Reddi
|
Burada yer alan bilgiler Universal Robots A/S mülkiyetindedir ve önceden Universal Robots A/S yazılı onayı alınmaksızın tümüyle ya da kısmen çoğaltılamaz. Buradaki bilgiler bildirimde bulunulmaksızın değişikliğe uğrayabilir ve Universal Robots A/S'nin bir taahhüdü olarak yorumlanmamalıdır. Bu belge düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte ve revize edilmektedir. Universal Robots A/S bu belgedeki hatalar veya eksikliklerden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telif hakkı © 2009–2025, Universal Robots A/S. Universal Robots logosu, Universal Robots A/S tescilli ticari markasıdır. Universal Robots ürünlerinin güvenilirliğini ve performansını iyileştirmeye devam etmektedir ve dolayısıyla, önceden uyarıda bulunmaksızın ürünü yükseltme hakkını saklı tutar. Universal Robots bu belgenin içeriğinin kusursuz ve doğru olması için gereken özeni göstermektedir; ancak olabilecek hatalar veya eksik bilgiler dolayısıyla hiçbir sorumluluk kabul etmez. Universal Robots, bu belgedeki tüm kılavuzlar takip edilse bile her türlü sorumluluğu reddeder. Universal Robotse-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) Euromap 67, versiyon 1.11 (Mayıs 2015 sürümü) ve SPI AN146, The Society of the Plastics Industry, yayın No. AN146 (Mart 2006). Universal Robots, IMM'nin yukarıda belirtilen sektör yönergelerine uygun olarak geliştirilip geliştirilmediğini bilmediğinden, Universal Robots, IMM'ye ve durdurma sinyalleri ve Universal Robots durdurma sinyallerini işlemesi de dahil olmak üzere IMMI'ye yolladığı sinyale ilişkin her türlü sorumluluğu reddeder. |