Uyumluluk

Açıklama

Bu bölüm, IMMI modüllü Universal Robots e-Series robotları için geçerli tavsiyelere, sertifikalara ve beyanlara dair bilgiler içerir.

EUROMAP 67

IMMI Kurulum Kılavuzunda bulunan bilgiler, www.euromap.org adresinden indirilebilen Enjeksiyon Kalıp Makineleri için ücretsiz tavsiyeler içeren EUROMAP 67 Versiyon 1.11 ile uyumludur.

 

Universal Robots Enjeksiyon Kalıp Makinesi Arayüzü (IMMI) modülü, açıkken EUROMAP 67 tavsiyelerindeki tüm gerekliliklerle uyumludur. When the IMMI module is powered down, the EUROMAP 67 recommendation specifies that every safety related signals shall be operative. Therefore, the IMMI module triggers the emergency stop, the MAF signal and all I/O signals when the control box is powered down.

 

Tüm isteğe bağlı, üreticiye bağlı ve ayrılmış G/Ç sinyalleri desteklenir, bkz. Normal Program Düğümlerinde IMMI G/Ç'si. İsteğe bağlı G/Ç, varsayılan IMMI ayarlarının dışında kalır ve sadece üretici tarafından tanımlanabilir.

 

The interface is constructed with the same components and principles, and under the same test requirements, as the control box. EUROMAP 67 arayüzü, Donanım Kurulum Kılavuzunda bulunan Birleştirme Beyanı kapsamındadır.

Sevkiyat malzemeleri

As stated by our suppliers, Universal Robots e-Series robots shipping materials comply with the ISPM-15 requirements for producing wood packaging material and are marked accordingly.

Kalite sertifikası

Universal Robots is certified compliant with the standard ISO 9001:2015 by Bureau Veritas.

 

Universal Robots e-Series robots undergo continuous internal testing and end-of-line test procedures. UR test işlemleri sürekli inceleme ve geliştirmeye tabidir.