HTTP/HTTPS Bağlantı Noktası Erişimi

Açıklama

PolyScope X yazılımının 10.14 sürümünden itibaren, yöneticiler 80 ve 443 numaralı bağlantı noktalarındaki gelen HTTP ve HTTPS trafiğini doğrudan PolyScope X kullanıcı arayüzünden kontrol edebilir.

Robot güvenlik duvarında bu bağlantı noktalarını açmak veya kapatmak için Hizmetler ekranındaki HTTP anahtarını kullanın. Bu, entegratörlere komut satırı erişimi olmadan robota web üzerinden erişim konusunda açık bir kontrol sağlar.

10.14 sürümünden itibaren, 80 ve 443 numaralı bağlantı noktaları varsayılan olarak kapalıdır. 80 numaralı bağlantı noktasını kapatırsanız, robot yeniden başlatıldıktan sonra da kapalı kalır . Önceki sürümlerde, her açılışta 80 numaralı bağlantı noktası otomatik olarak açılıyordu.

PolyScope X 10.14 veya daha yeni bir sürüme yükselttikten sonra, harici sistemler, web istemcileri veya harici olarak kullanılabilen URCaps'lerin 80 veya 443 numaralı bağlantı noktalarına bağlı olup olmadığını kontrol etmek için HTTP anahtarını kontrol edin.

 

Hizmet etkinleştirme ve HTTP arasında geçiş

Hizmetler listesindeki bir hizmeti etkinleştirme veya devre dışı bırakma işlemi, HTTP anahtarından ayrıdır:

  • HTTP anahtarı, 80 ve 443 numaralı bağlantı noktalarındaki gelen trafiğin güvenlik duvarından geçmesine izin verilip verilmeyeceğini kontrol eder.

  • Her bir hizmet anahtarı, o hizmetin robotta etkin olup olmadığını kontrol eder.

Bir hizmet, bağlantı noktaları güvenlik duvarı tarafından engellenmiş olsa bile etkinleştirilebilir. Açık bir bağlantı noktası, devre dışı bırakılmış bir hizmeti etkinleştirmez. Güvenli çalışma için, her iki ayarı da uygulama ihtiyaçlarınıza uygun şekilde yapılandırın.

 

URCap bağlantı uyarısı

Harici olarak kullanılabilen bir URCap aktifken 80 numaralı bağlantı noktası kapatıldığında, Hizmetler ekranında URCap'ın çalışabilmesi için 80 numaralı bağlantı noktasının açık olması gerektiğine dair bir uyarı görüntülenir. Bağlantıyı yeniden kurmak için HTTP anahtarını etkinleştirin.

 

HTTP/HTTPS bağlantı noktası erişimini kontrol etmek için
  1. Ana gezinme menüsünde hamburger simgesine dokunun.

  2. Ayarlar seçeneğine dokunun.

  3. " Güvenlik" altından " Hizmetler" seçeneğini seçin.

  4. Kilidi aç simgesine dokunun,yönetici şifresini girin ve Onayla'yı seçin.

  5. 80 ve 443 numaralı bağlantı noktalarında gelen erişimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için HTTP anahtarını kullanın.

  6. "Kilitle ve Kapat" seçeneğine dokunun.