Zariadenie PROFINET
| Popis |
Sieťový protokol PROFINET umožňuje alebo zakazuje pripojenie robota k priemyslovému ovládaču PROFINET IO. Ak je pripojenie povolené, môžete vybrať akciu, ktorá nastane, keď program stratí pripojenie PROFINET IO-Controller.
|
| Povoliť PROFINET |
Takto povolíte funkciu PROFINET v PolyScope X.
|
| Používanie siete PROFINET |
Nájdite funkcie PROFINET v systéme PolyScope X:
V hlavnej ponuke PolyScope X.
Vyberte príslušnú akciu zo zoznamu:
|
| Diagnostika |
Polyscope X má možnosť zaznamenávať sieťový prevádzku medzi robotom a ovládačom vstupov/výstupov PROFINET. Toto možno použiť na diagnostiku v prípade problémov s pripojením.
Komunikačné údaje budú uložené v súbore .pcap. Súbor je uložený v podpornom súbore v Správcovi systému. V diagnostike je možné zaznamenať až 50 MB údajov.
|
| Stav portu Ethernet |
Keď je zariadenie PROFINET aktivované, vytvorí sa nový virtuálny ethernetový port. Konfigurácia virtuálneho ethernetového portu zobrazuje informácie o aktuálne nakonfigurovanej IP adrese, maske podsiete, bráne a MAC adrese. Upozorňujeme, že tento virtuálny port sa líši od portu nakonfigurovaného v sieťových nastaveniach robota.
|
|
Nová verzia PROFINET |
Nový súbor GSDML: GSDML-V2.45-UR-PROFIsafe-20251201.xml
Spätná kompatibilita:
Nie je možné prejsť na predchádzajúcu verziu. Všetky zmeny vykonané po aktualizácii budú stratené. Pred aktualizáciou si zálohujte všetky údaje.
|