Prístup k portom HTTP/HTTPS

Popis

Od verzie 10.14 softvéru PolyScope X môžu správcovia riadiť prichádzajúci HTTP a HTTPS prevádzku na portoch 80 a 443 priamo z používateľského rozhrania PolyScope X.

Pomocou prepínača HTTP na obrazovke Služby môžete tieto porty v bráne firewall robota otvoriť alebo uzavrieť. Týmto spôsobom majú integrátori jasnú kontrolu nad webovým prístupom k robotovi bez potreby prístupu cez príkazový riadok.

Od verzie 10.14 sú porty 80 a 443 štandardne uzavreté . Ak zatvoríte port 80, zostane zatvorený aj po reštarte robota. V predchádzajúcich verziách sa port 80 otváral automaticky pri každom spustení systému.

Po aktualizácii na verziu PolyScope X 10.14 alebo novšiu skontrolujte nastavenie protokolu HTTP, ak externé systémy, webové klienty alebo externe dostupné URCaps využívajú port 80 alebo 443.

 

Zapnutie služby vs. prepnutie HTTP

Zapnutie alebo vypnutie služby v zozname služieb je nezávislé od prepínača HTTP:

  • Prepínač HTTP určuje, či je prichádzajúci prevádzka na portoch 80 a 443 povolená cez firewall.

  • Každé prepínacie tlačidlo služby určuje, či je daná služba na robote povolená.

Služba môže byť povolená, aj keď sú jej porty blokované bránou firewall. Otvorený port neumožňuje spustenie deaktivovanej služby. Pre bezpečnú prevádzku nakonfigurujte obe nastavenia tak, aby zodpovedali potrebám vašej aplikácie.

 

Upozornenie týkajúce sa pripojiteľnosti URCap

Ak je port 80 uzavretý, zatiaľ čo je aktívny externý modul URCap, na obrazovke Služby sa zobrazí varovanie, že port 80 musí byť otvorený, aby modul URCap mohol fungovať. Zapnite prepínač HTTP, aby ste obnovili pripojenie.

 

Na riadenie prístupu k portom HTTP/HTTPS
  1. V hlavnej navigácii ťuknite na ikonu hamburgeru .

  2. Ťuknite na Nastavenia.

  3. V časti „Bezpečnosť“ vyberte položku „Služby“.

  4. Kliknite na ikonu Odomknúť ,zadajte heslo správcu a Potvrďte .

  5. Pomocou prepínača HTTP môžete povoliť alebo zakázať prichádzajúci prístup na portoch 80 a 443.

  6. Kliknite na Zamknúť a zatvoriť .