Acces la porturile HTTP/HTTPS
| Descriere |
Începând cu versiunea 10.14 a software-ului PolyScope X, administratorii pot controla traficul HTTP și HTTPS de intrare pe porturile 80 și 443 direct din interfața de utilizator PolyScope X. Folosiți comutatorul HTTP din ecranul „Servicii” pentru a deschide sau a închide aceste porturi în firewall-ul robotului. Acest lucru oferă integratorilor control explicit asupra accesului web la robot, fără a fi necesar accesul prin linia de comandă. Începând cu versiunea 10.14, porturile 80 și 443 sunt închise în mod implicit . Dacă închideți portul 80, acesta rămâne închis după repornirea robotului . În versiunile anterioare, portul 80 era deschis automat la fiecare pornire a sistemului. După actualizarea la PolyScope X 10.14 sau o versiune ulterioară, verificați comutatorul HTTP dacă sistemele externe, clienții web sau URCaps-urile disponibile extern depind de portul 80 sau 443.
|
| Activare serviciu vs. comutare HTTP |
Activarea sau dezactivarea unui serviciu din lista „Servicii” este o operațiune distinctă de comutatorul HTTP:
Un serviciu poate fi activat chiar dacă porturile sale sunt blocate de firewall. Un port deschis nu activează un serviciu dezactivat. Pentru o funcționare sigură, configurați ambele setări astfel încât să corespundă cerințelor aplicației dumneavoastră.
|
| Avertisment privind conectivitatea URCap |
Când portul 80 este închis în timp ce un URCap disponibil extern este activ, ecranul Servicii afișează un avertisment conform căruia portul 80 trebuie să fie deschis pentru ca URCap-ul să funcționeze. Activați comutatorul HTTP pentru a restabili conexiunea.
|
| Pentru a controla accesul la porturile HTTP/HTTPS |
|