Acesso à porta HTTP/HTTPS
| Descrição |
A partir da versão 10.14 do software PolyScope X, os administradores podem controlar o tráfego HTTP e HTTPS de entrada nas portas 80 e 443 diretamente a partir da interface de utilizador do PolyScope X. Utilize o botão de ativação/desativação HTTP no ecrã «Serviços» para abrir ou fechar estas portas na firewall do robô. Isto permite aos integradores um controlo explícito sobre o acesso à Web ao robô, sem necessidade de acesso à linha de comandos. A partir da versão 10.14, as portas 80 e 443 estão fechadas por predefinição . Se fechar a porta 80, esta permanece fechada após o reinício do robô . Nas versões anteriores, a porta 80 era aberta automaticamente em cada arranque. Após a atualização para o PolyScope X 10.14 ou uma versão posterior, verifique a opção HTTP caso haja sistemas externos, clientes web ou URCaps disponíveis externamente que dependam das portas 80 ou 443.
|
| Ativação do serviço vs. alternância HTTP |
A ativação ou desativação de um serviço na lista de Serviços é independente do botão de ativação/desativação do HTTP:
Um serviço pode estar ativado mesmo que as suas portas estejam bloqueadas pela firewall. Uma porta aberta não ativa um serviço desativado. Para garantir um funcionamento seguro, configure ambas as definições de acordo com as necessidades da sua aplicação.
|
| Aviso de conectividade do URCap |
Quando a porta 80 está fechada enquanto um URCap disponível externamente está ativo, o ecrã «Serviços» apresenta um aviso a indicar que a porta 80 deve estar aberta para que o URCap funcione. Ative o botão de ativação/desativação do HTTP para restabelecer a ligação.
|
| Para controlar o acesso às portas HTTP/HTTPS |
|