We/wy przewodowe

Opis

Przewodowe wejścia/wyjścia służą do monitorowania i ustawiania sygnałów wejściowych i wyjściowych przesyłanych w czasie rzeczywistym do/z skrzynki sterowniczej.

 

Aby uzyskać dostęp do Wired IO

  1. Naciśnij Wired IO na panelu po lewej stronie.

    Ekran „Komunikacja” wyświetla aktualny stan wejść/wyjść (IO), również podczas wykonywania programu. Jeśli podczas wykonywania programu cokolwiek zostanie zmienione, program się zatrzyma. W momencie zatrzymania programu wszystkie sygnały wyjściowe zachowają swój stan.

  2. Użyj paska przewijania w prawym panelu, aby przesuwać się w bok, a zobaczysz pola edytowalne sześciu komponentów przewodowego wejścia/wyjścia:

    • Konfigurowalne wejście

    • Konfigurowalne wyjście

    • Wejście cyfrowe

    • Wyjście cyfrowe

    • Wejście analogowe

    • Wyjście analogowe

     

     

     

    Wejście służy do uruchamiania, zatrzymywania lub wstrzymywania programu, a także jako zewnętrzny przycisk ruchu swobodnego.

    Wskaźnik pokazuje , czy robot pracuje, czy nie.