Wyjście analogowe

Opis

Wyjście analogowe posiada dwa pola dla AO 0 i AO 1 . Podobnie jak w przypadku wejścia analogowego, można ustawić wartość w zakresie 4–20 mA.

 

Aby uzyskać dostęp do wyjścia analogowego

  1. Naciśnij fioletowy suwak w każdym polu, aby dostosować ustawienia prądu lub napięcia.

  2. Naciśnij AO 0 .

  3. W polu „Domena ” można wybrać opcję „Prąd” lub „Napięcie”.

  4. Naciśnij pole „Ustawienia akcji ” — dostępnych jest osiem opcji:

    • Brak

    • Min., kiedy nie jest uruchomiony

    • Maks., kiedy nie jest uruchomiony

    • Maks., kiedy jest uruchomiony; Min., kiedy jest zatrzymany

    • Min. przy nieplanowanym zatrzymaniu

    • Min. przy nieplanowanym zatrzymaniu, w przeciwnym razie maks

    • Maks., gdy zasilanie napędu jest włączone; w innym przypadku Min.

    • Min., gdy zasilanie napędu jest włączone; w innym przypadku Maks.

 

  1. Wybierz odpowiedni ustawiony scenariusz działania. Fioletowy suwak odzwierciedla wybrane ustawienie akcji.

  2. Naciśnij AO 1 i powtórz kroki 3–5.

    Po wybraniu dwóch ostatnich ustawień akcji wartości minimalne i maksymalne sygnałów ulegną zmianie po wyłączeniu lub włączeniu zasilania.