Validatie-indicatoren

Beschrijving

Vanaf SW 10.14.0 voor PolyScope X worden validatiefouten weergegeven met badges met het aantal meldingen en markeringen aan de linkerkant in plaats van gele pictogramknoppen.

Validatie-indicatoren geven aan wanneer de invoer van een programma of instellingen de validatie niet doorstaat — bijvoorbeeld wanneer een commando-knooppunt onvolledig is, een referentie ontbreekt of een uitdrukking ongeldig is.

Voorheen werden validatiefouten in de zijbalk , hoofdnavigatie ,programmastructuur en instellingendialoogvensters aangegeven met gele pictogramknoppen. Het vernieuwde ontwerp is overzichtelijker en minder opdringerig, maar laat nog steeds zien waar er fouten zijn.

Validatie-indicatoren zijn niet hetzelfde als veiligheidsfouten, noodstoptoestanden of foutmeldingen van de besturing.

 

Hoe het werkt

  • In de zijbalk en hoofdnavigatiegeeft een badge met het aantal meldingen op een pictogram aan hoeveel validatiefouten er in dat gebied zijn.

  • In de programmastructuur worden ongeldige opdrachtknooppunten gemarkeerd met een markering aan de linkerkant in plaats van een geel pictogram.

  • Een programmanode in de programmastructuur wordt alleen als ongeldig weergegeven als die programmanode zelf ongeldig is.

  • Een bovenliggend knooppunt in de programmastructuur wordt alleen als ongeldig weergegeven wanneer het is ingeklapt en ongeldige onderliggende knooppunten bevat.

  • In dialoogvensters voor de instellingen van verplaatsingscommando's — zoals Richting ,Verplaats C, Verplaats P ,Verplaats naar ,Verplaatst naaren Pad —worden ongeldige tabbladen weergegeven met de standaardvalidatiestatus in plaats van gele pictogrammen.

     

Validatiefouten opsporen en verhelpen

  1. Let op de badges met het aantal meldingen in de zijbalk of hoofdnavigatie ,of op de gemarkeerde items aan de linkerkant in de programmastructuur.

  2. Tik op het pictogram of knooppunt met de indicator om het gebied te openen waarin de fout zich bevindt.

  3. Controleer het gemarkeerde knooppunt of het ongeldige tabblad en vul de vereiste gegevens in of corrigeer deze.

  4. Wanneer de invoer geldig is, wordt het vinkje, de gemarkeerde rand of de tab-indicator automatisch verwijderd.

Zie Programmamenu