3PEボタンの使用

3PE ボタンは、手動モードでのみアクティブです。 自動モードでは、ロボットを動かすには 3PE ボタンの操作が不要です。

次の表に3PEボタンで使用できる機能を掲載しています。

  Position 説明 アクション
1 解除 3PEボタンに力が加えられていません。 押し込まれていません。 手動モードではロボットの動きは停止します。 ロボットアームの電源は切られておらず、ブレーキが解放されたままになっています。
2 軽押し (軽く握る) 3PEボタンに少し力が加えられています。 中間点まで押し込まれています。 ロボットが手動モードの際にプログラムをプレイできます。
3 強押し (強く握る) 3PEボタンに完全に力が加えられています。 最後まで押し込まれています。 手動モードではロボットの動きは停止します。 ロボットは3PE停止の状態です。

 

プログラムをプレイするには:

  1. PolyScopeで、ロボットが手動モードに設定されていることを確認するか、手動モードに切り替えます。

  2. 3PEボタンを軽く押したままにします。

  3. PolyScopeで [プレイ] をタップしてプログラムを実行します。

  4. ロボットアームがプログラムの最初の位置にある場合、プログラムが実行されます。

    ロボットがプログラムの最初に位置にない場合、ロボットを位置まで移動画面が表示されます。

 

プログラムを停止するには:

  1. 3PEボタンを解放するか、PolyScopeで [停止] をタップします。

 

プログラムを一時停止するには:

  1. Release the 3PE button, or, on PolyScope, tap Pause.

    To continue the program execution, keep the 3PE button light pressed and tap Resume on PolyScope.