Sécurité
| Avertissements |
Le prolongateur de portée monté sur la base de 40 m ne peut être utilisé qu'avec les bras de robot UR3e, UR5e et UR7e. Le prolongateur de portée monté sur la base de 40 m ne peut être utilisé qu'avec un OEM Boîtier de commande. Le système n'est compatible qu'avec un BC OEM 5.5 ou version ultérieure. N'étendez pas le câble de 40 mètres avec d'autres options de câble. Vous devez éteindre le bras du robot avant de débrancher le câble.
|
| Configuration complète |
|