Votre produit
| Produit |
Le prolongateur de portée monté sur la base de 40 m est un accessoire utilisé pour prolonger la longueur du câble entre le robot et le contrôleur. Il comprend un câble de 40 mètres (alimentation et communication) et des répéteurs de signaux actifs, l'un à l'extrémité du robot et l'autre à l'extrémité du contrôleur, pour des performances fiables sur de longues distances. Il est conçu pour les contrôleurs OEM dans les applications de soudage où une séparation plus longue entre le robot et le contrôleur est nécessaire.
Le prolongateur de portée monté sur la base de 40 m est compatible avec les robots UR3e, UR5e et UR7e.
Le prolongateur de portée monté sur la base se compose des éléments suivants :
Ce manuel décrit tous les composants. Ce manuel doit également être utilisé si vous avez acheté une seule pièce en tant que composant unique.
|