Assemblage
| Description |
Veuillez consulter ce qui suit pour l'assemblage du prolongateur de portée monté sur la base de 40 m de l'OEM Control Box et du bras du robot. N'UTILISEZ PAS le câble de 40 mètres avec les contrôleurs standard UR car ils utilisent les certifications non valides. N'étendez pas le câble de 40 mètres avec d'autres options de câble. Déroulez le câble avant l'assemblage. Il y a une étiquette à une extrémité du câble. Cette extrémité se connecte au boîtier d'extension de portée, côté BC. Si vous créez une solution de soudage, le bas de la partie de base du robot de l'extension de portée doit être isolé des courants de soudage. |
| Fixation du bras |
Veuillez consulter le robot spécifique Manuel utilisateur pour connaître les valeurs de couple correctes pour fixer le bras du robot au boîtier d'extension de portée, base du robot. Utilisez les vis disponibles pour le montage du robot :
|
| Relier le câble de 40 m à l'OEM Control Box |
|
| Relier le câble de 40 m au bras du robot |
|
| Actions après l'assemblage |
Lorsque vous avez terminé l'assemblage, quelques actions supplémentaires sont à effectuer avant de pouvoir faire fonctionner votre robot.
Veuillez consulter les sections suivantes du manuel utilisateur du robot :
|