Responsabilité et utilisation prévue
Limitation de responsabilité
| Description |
Toute information fournie dans ce manuel ne doit pas être interprétée comme une garantie par UR que le robot industriel ne causera pas de blessures ou de dommages, même si le robot industriel se conforme à toutes les instructions de sécurité et informations d'utilisation.
|
Usage prévu
| Description |
Le fait de ne pas utiliser le robot conformément à l'utilisation prévue peut entraîner des situations dangereuses.
Ce produit est destiné uniquement à être utilisé avec le contrôleur OEM UR, pour lequel il n'existe aucune certification. Consultez le manuel utilisateur du modèle de robot applicable pour la Déclaration d’Incorporation (DOI). N'utilisez pas ce produit avec des contrôleurs standard UR, car cela annulerait toutes les certifications. Les robots Universal Robots sont destinés à un usage industriel pour manipuler des outils/effecteurs terminaux et dispositifs, ou à traiter ou transférer des composants ou des produits. Consultez les spécifications du produit pour plus de détails sur les conditions dans lesquelles le robot doit fonctionner.
Tous les robots UR sont équipés de fonctions de sécurité spécialement conçues pour permettre des applications collaboratives, où l'application robotique fonctionne avec un humain. Les réglages de la fonction de sécurité doivent être définis sur les valeurs appropriées telles que déterminées par l'évaluation des risques de l'application du robot.
Étant donné que ce produit est destiné à être utilisé avec le contrôleur OEM UR, il n'y a aucune certification. Pour utiliser les fonctions de sécurité UR, la conformité CEM de l'application est requise. La conformité CEM est fondamentale pour l'efficacité des fonctions de sécurité d'UR.
Les applications collaboratives sont uniquement destinées aux applications non dangereuses où l'ensemble de l'application, y compris l'outil/effecteur final, la pièce à travailler, les obstacles et les autres machines, est à faible risque selon l'évaluation des risques de l'application spécifique.
|
|
L'utilisation de robots UR ou de produits UR en dehors des utilisations prévues peut entraîner des blessures, la mort et/ou des dégâts matériels. N'utilisez pas le robot ou les produits UR pour l'une des utilisations ou applications non prévues ci-dessous :
UNIVERSAL ROBOTS DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE CONFORMITÉ POUR TOUTE UTILISATION PARTICULIÈRE. |
|
Ne pas modifier le robot. N'altérez pas ou ne modifiez pas les capuchons e-Series. Une modification peut créer des dangers imprévus. Tout démontage et remontage autorisé doit être effectué dans un centre de service UR, ou peuvent être effectués conformément à la dernière version de tous les manuels d'entretien pertinents par des personnes qualifiées. |
|
Le fait de ne pas tenir compte des risques supplémentaires dus à la portée, aux charges utiles, aux couples de fonctionnement et aux vitesses associés à l'application du robot peut entraîner des blessures ou la mort.
|