Adgang til HTTP/HTTPS-porte

Beskrivelse

Fra og med PolyScope X-softwareversion 10.14 kan administratorer styre indgående HTTP- og HTTPS-trafik på portene 80 og 443 direkte fra PolyScope X-brugergrænsefladen.

Brug HTTP-knappen på skærmbilledet »Tjenester« til at åbne eller lukke disse porte i robotens firewall. Dette giver integratorer eksplicit kontrol over webadgangen til robotten uden adgang via kommandolinjen.

Fra version 10.14 er port 80 og 443 lukket som standard . Hvis du lukker port 80, forbliver den lukket, efter at robotten er genstartet. I tidligere versioner blev port 80 åbnet automatisk ved hver opstart.

Efter opgradering til PolyScope X 10.14 eller nyere skal du kontrollere HTTP-indstillingen , hvis eksterne systemer, webklienter eller eksternt tilgængelige URCaps er afhængige af port 80 eller 443.

 

Service enable vs. HTTP-omskifter

Aktivering eller deaktivering af en tjeneste i listen over tjenester er uafhængig af HTTP-knappen:

  • HTTP-kontakten styrer, om indgående trafik på port 80 og 443 tillades gennem firewallen.

  • Hver serviceknap styrer, om den pågældende service er aktiveret på robotten.

En tjeneste kan være aktiveret, selvom dens porte er blokeret af firewallen. En åben port aktiverer ikke en deaktiveret tjeneste. For at sikre sikker drift skal du konfigurere begge indstillinger, så de passer til dine anvendelsesbehov.

 

Advarsel om URCap-forbindelse

Når port 80 lukkes, mens en eksternt tilgængelig URCap er aktiv, vises der en advarsel på skærmbilledet Services om, at port 80 skal være åben for at URCap'en kan fungere. Aktivér HTTP -knappen for at genoprette forbindelsen.

 

For at kontrollere adgangen til HTTP/HTTPS-porte
  1. Tryk på hamburger-ikonet i hovednavigationen.

  2. Tryk på Indstillinger.

  3. Vælg »Tjenester« under »Sikkerhed«.

  4. Tryk på ikonet Lås op ,indtast administratoradgangskoden, og Bekræft .

  5. Brug HTTP-knappen til at aktivere eller deaktivere indgående adgang på port 80 og 443.

  6. Tryk på Lås og luk .