Importovat nastavení aplikace

Popis

Funkce „Importovat nastavení aplikace“ umožňuje znovu použít stávající nastavení aplikace tím, že je zkopírujete do jiné aplikace. Viz také Sdílené aplikace v System Manageru .

 

Importovat nastavení aplikace
  1. V System Manageru na kartě Programy otevřete kontextové menu aplikace,do které se nastavení uloží.

  2. Klepněte na Importovat nastavení aplikace .

  3. Zobrazí se obrazovka „Procházet aplikace “ se seznamem aplikací nainstalovaných na robotu. Klikněte na záložku „Aplikace“, chcete-li importovat nastavení z místní aplikace.

 

  1. Klikněte na záložku „Externí média“, chcete-li importovat nastavení aplikace z externího média.

  2. Klepněte na aplikaci, ze které chcete importovat nastavení, a poté klepněte na Pokračovat .

  3. Můžete vybrat buď Nastavení bezpečnosti , nebo Aplikační uzly , nebo obojí.

    Nastavení bezpečnosti obsahují údaje uvedené v části „Bezpečnost“ na záložce „Aplikace “. Položka „Aplikační uzly “ obsahuje veškerý obsah aplikace na kartě „Aplikace “.

 

  1. Pokud vyberete možnost Nastavení bezpečnosti ,budete vyzváni k zadání bezpečnostního hesla.

  2. Klepnutím na Vrátit zpět zrušíte celý proces importu.

  3. Po potvrzení importu se v zápatí zobrazí vyskakovací okno s potvrzením.