Sdílené aplikace v System Manageru

Popis

Aplikace obsahuje konfiguraci robota a bezpečnostní nastavení, jako jsou zařízení, koncové efektory, proměnné aplikace a bezpečnostní parametry. Od verze PolyScope X 10.14 může být jedna aplikace sdílená více programy .

Při změně nastavení ve sdílené aplikaci použije aktualizovanou konfiguraci každý program propojený s touto aplikací. Aplikace a s nimi propojené programy spravujte na kartě „Programy“ v Správce systému.

 

Rozložení záložky Programy

Na kartě Programy jsou aplikace a programy zobrazeny v jednotné harmonikové struktuře:

  • Každá aplikace je sbalitelná sekce typu „harmonika“, která obsahuje seznam programů s ní spojených.

  • Aplikace, kterou právě používá spuštěný program, je zobrazena tučným písmem a označena štítkem „Aktivní “.

  • Řádek „Aplikace“ obsahuje vstupní pole pro přejmenování aplikace a kontextové menu.

  • Programy jsou uvedeny pod příslušnou aplikací, na kterou odkazují.

 

Kontextové menu aplikace

Otevřete kontextové menu aplikace a přejděte na:

 

Akce programu

Z kontextového menu programu můžete:

Při vytváření nového programupoužijte rozevírací nabídku Aplikace k propojení programu se stávající aplikací nebo k vytvoření nové aplikace.

Změny ve sdílené aplikaci se projeví ve všech programech, které na ni odkazují. Ověřte chování programu po propojení nebo změně aplikací.