반경
페이로드
설치 면적
중량
간단한 프로그래밍
특허받은 기술이 적용되므로 프로그래밍 경험이 없는 작업자도 직관적인 3D 시각화를 이용하여 코봇을 빠르게 셋업하고 작동할 수 있습니다. 로봇 암을 원하는 중간 지점으로 이동하거나, 편리한 터치스크린 태블릿에서 화살표 키를 터치해 프로그래밍할 수 있습니다.
빠른 설치
유니버설 로봇(UR)은 코봇 셋업을 혁신하여 기본적인 로봇 배치 시간을 몇 주일에서 몇 시간 수준으로 줄였습니다. 고객들이 알려준 바에 따르면 평균적으로 반나절 안에 셋업이 가능합니다. 미숙련 작업자가 코봇 포장을 해체한 후 코봇을 설치하고 간단한 첫 작업을 프로그래밍하는 데 걸리는 시간은 일반적으로 1시간 미만입니다.
유연한 배치
기존 전용 로봇의 한계에 얽매이지 마십시오. 유니버설 로봇의 코봇은 가볍고 설치 공간이 절약되며, 생산 라인의 구성을 바꾸지 않고 다양한 용도에 따라 재배치하기도 쉽습니다. 코봇을 빠르고 쉽게 새 공정으로 옮길 수 있으므로, 소규모 배치(batch) 작업 및 빈번한 라인 전환 작업을 포함한 대부분의 수작업을 민첩하게 자동화할 수 있습니다. 코봇은 반복 작업 프로그램을 재사용할 수 있습니다.
협동 및 안전
지저분하고 위험하며 지루한 작업을 코봇이 대신하므로 작업자의 반복된 긴장과 예기치 않은 부상을 줄일 수 있습니다. 당사 로봇의 안전 시스템은 TÜV(독일 기술 검사 협회)의 승인 및 인증을 받았습니다.
UR7e는 모든 것을 손끝에 두게 합니다
경량화, 높은 유연성, 협업 기능을 갖춘 UR7e 산업용 로봇 암은 최대 7.5kg의 페이로드로 반복적이고 위험한 작업을 자동화할 수 있습니다.
-
UR7e 유연성 로봇은 피킹, 배치, 테스트 등 저중량 협업 프로세스 최적화에 이상적입니다. 33.5인치(850mm)의 작업 반경을 갖춘 UR7e 협업 로봇은 모든 것을 손끝에 두어 직원들이 생산 과정의 다른 단계에 가치를 더할 수 있도록 시간을 절약해줍니다.
-
UR7e 로봇의 프로그래밍은 온라인 및 현장 교육 프로그램을 통해 직관적이고 쉽게 배울 수 있습니다. 로봇 설치는 경량 설계(18.4kg / 45.4lbs)로 빠르며 표준 전원 소켓만 필요합니다. 시스템의 안전 기능은 협업 작업 공간에서 작업자의 위험을 포함한 위험을 줄이기 위해 구성 가능합니다. 다른 협업 로봇과 마찬가지로 설치 시간과 투자 회수 기간이 다른 로봇이나 고정 자동화 시스템보다 빠릅니다. 또한 다른 협업 로봇과 마찬가지로 업계에서 가장 빠른 투자 회수 기간 중 하나를 제공합니다.
개별 적용 분야에 대해 자세히 알아보기
견적을 받고 싶습니다
아래에 귀사의 정보를 입력해 주시면 아무 조건 없이 견적을 보내드리겠습니다.
지금 가격 견적 받기
귀사의 정보를 양식에 기입해 주시면 아무 조건 없이 견적을 보내드리겠습니다.
3단계만 거치면 됩니다.
- 양식을 기입합니다.
- 당사의 현지 직원이 바로 연락을 드려 귀사에서 자동화하고자 하는 작업에 대해 논의하고 모든 질문에 답변을 드립니다.
- 이제 귀사의 비즈니스 요구에 맞게 조정한 솔루션과 견적서를 받아보시면 됩니다.
또한 귀사의 시설에서 수행될 무료 시연 날짜를 예약하고 코봇의 사양서 및 CAD 파일을 요청하실 수도 있습니다. 귀사와 대화를 나누기를 희망합니다!