UR8 Long은 1750mm의 도달 범위를 갖춘 컴팩트하고 경량화된 설계로, 협동로봇 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 용접, 픽 앤 플레이스, 품질 검사 등 정밀한 직선 이동과 고속 가속이 요구되는 작업에 이상적입니다. 고급 관절 구조와 정밀한 토크 제어 기술을 갖추고 있어, 넓은 작업 범위와 높은 정밀도가 동시에 필요한 작업에 최적의 솔루션을 제공합니다.
UR8 Long은 기술적 강점을 바탕으로 일상 생산성을 높입니다. 정밀한 토치 제어로 더 깔끔한 용접, 연마 작업 감소, 재작업 최소화를 실현해 제작 현장의 시간과 소모품을 절약합니다. 반복적이고 비인체공학적인 용접 작업을 대신 수행함으로써 숙련된 작업자가 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있도록 돕고, 인력 부족 문제도 완화합니다.
긴 도달 거리, 컴팩트한 디자인, 협업 유연성의 조합은 다양한 산업에 적용됩니다. 자동차 산업에서는 좁은 차체 구조 내 픽 앤 플레이스 작업부터 고속·고정밀 하위 조립품 처리까지, UR8 Long은 필요한 곳에 정확한 자동화를 제공합니다.
어떤 작업은 단순한 기술 그 이상을 요구합니다. 까다로운 작업에도 흔들림 없는 도구가 필요하죠. UR8 Long은 기술적 강점을 바탕으로 일상적인 생산성 향상에 직접적으로 기여합니다.
R8 Long은 다양한 작업에 활용할 수 있습니다. 아래 인기 애플리케이션을 클릭해 자세히 알아보세요.

작업 변화에 유연하게 대응할 수 있는 협동로봇으로, 귀사의 생산 환경을 미래에 대비하세요. 무거운 물체를 최대 거리까지 들어올려야 할 때, 엔드 이펙터의 장착 방식에 얽매이지 마세요. 물체를 들어올리는 방식이 바뀌어 무게 중심이 이동하더라도, UR8 Long은 이러한 변화에 안정적으로 대응합니다.

페이로드, 속도, 도달 범위가 향상되었더라도 작업자의 안전은 언제나 최우선입니다. 협동로봇 개발을 목표로, 당사의 엔지니어들은 안전 기능 개발에 수많은 시간을 투자했습니다. 그 결과, 오늘날 협동형 산업용 로봇의 안전 기준을 세우는 데 기여하게 되었습니다.
로봇을 당사의 통합 연결 플랫폼에 연동하면 생산성이 향상되고, 다운타임은 최소화되며, 로봇 플릿 관리도 효율적으로 수행할 수 있습니다. 이 모든 기능을 사무실 어디에서든 편리하게 이용하실 수 있습니다.
당사의 목표는 누구나, 어디서나 자동화를 활용할 수 있도록 하는 것이며, 동시에 사람과 로봇 간의 안전하고 협업적인 상호작용을 통해 귀사의 비즈니스 혁신 여정을 적극 지원하는 것입니다.

협동로봇을 개봉하고 설치한 뒤, 첫 번째 간단한 작업을 프로그래밍하는 데까지 숙련되지 않은 작업자도 일반적으로 1시간 이내에 완료할 수 있습니다.

당사 협동로봇은 설치 면적이 작아, 바닥 공간이 제한적이고 고가인 기존 제조 환경에서도 작업 자동화의 기회를 제공합니다

작업을 자동화하면 직원의 지속적인 모니터링 없이도 작업을 자율적으로 수행할 수 있습니다. 또한 UR 협동로봇은 기존 산업용 로봇보다 전력을 덜 소비합니다.

모든 UR 협동로봇에는 힘 감지 기술과 충돌 감지 기능을 포함한 안전 기능이 내장되어 있습니다. 이러한 기능 덕분에 안전 펜스나 보호 장치 없이도 작업자와 함께 안전하게 작업할 수 있어 생산성이 향상되고 안전한 작업 환경을 조성할 수 있습니다.
UR Academy는 프로그래밍 예제와 문제 해결 및 수리 작업을 위한 단계별 튜토리얼을 제공합니다

툴 중심점(TCP)을 설정하는 방법과 페이로드 및 무게 중심을 올바르게 조정하는 방법을 배워보세요.

안전 평면을 생성하고 구성하는 방법을 배워보세요. 안전 평면은 일반 모드, 감속 모드 또는 두 모드 모두에서 로봇이 해당 경계를 넘지 않도록 제한하거나, 감속 모드를 활성화하는 트리거로 사용할 수 있습니다.

UR Academy를 방문하여 UR 협동로봇 프로그래밍의 기본을 학습할 수 있는 인기 주제와 다양한 학습 자료 전체를 확인해보세요

UR Care Services와 함께라면 가동 시간을 최우선으로 생각하는 우리의 지원을 믿고 안심하실 수 있습니다. UR은 탁월한 서비스 제공을 통해 24시간 지원, 원격 연결, 현장 수리 서비스를 통해 최대 가동 시간을 보장합니다.
UR8 Long에 대해 자주 묻는 질문들을 FAQ 페이지에서 확인해보세요!
오른쪽 양식을 작성해 주세요. 저희가 연락드리겠습니다.
절차는 간단합니다: