UR20

UR20

가장 빠르고 무거운 페이로드를 지원하는 코봇

UR20은 중량 작업용 코봇 중 가장 긴 도달 거리를 제공하며, 매우 컴팩트한 크기로 공간이 제한된 환경에서도 무거운 물체를 멀리 들어 올려 다양한 작업을 자동화할 수 있습니다.

반경 1750 mm / 68.9 in
페이로드 25 kg / 55.12 lbs
설치면적 Ø 245 mm
무게 64 kg / 141.1 lbs
반경 1750 mm / 68.9 in
페이로드 25 kg / 55.12 lbs
설치면적 Ø 245 mm
무게 64 kg / 141.1 lbs
UR20 페이로드 증가

더 강력하게, 더 많은 가능성으로.

+5kg 페이로드 증가와 최적화된 동작을 선보입니다. 이를 통해 UR20의 최대 하중이 25kg으로 늘어나고, 고속 작업에서 더욱 정밀한 제어가 가능해지며, 동일한 컴팩트한 크기 내에서 협업 가능성이 확대됩니다.

최대 리프트 위치를 활용할 때, 페이로드 증가로 더 큰 코봇이나 추가 장비 없이도 생산성 향상 솔루션을 구현할 수 있습니다.

이 페이로드 증가는 PolyScope 5.19 출시와 함께 제공됩니다.

지금 다운로드

필요에 맞춰 확장하세요

페이로드와 도달 거리는 코봇 선택 시 중요한 요소지만, 현대 코봇을 정의하는 다른 특징들도 있습니다. 접근성, 공간 활용도, 배치 옵션, 소프트웨어 기능, 그리고 지속 가능성이 그것입니다. UR20은 이 모든 기준을 충족하면서 UR 코봇 중 가장 긴 도달 거리와 가장 높은 페이로드를 제공합니다.

UR20은 무거운 하중을 먼 거리까지 들어 올려야 하는 작업에 최적화되어 있습니다. 빠른 속도에서도 뛰어난 모션 제어로 부드럽고 정밀한 움직임을 보장합니다.

기존 작업 환경에 쉽게 통합할 수 있도록 경량 설계와 작은 크기를 갖췄으며, 거의 모든 곳에 설치할 수 있습니다. 이 코봇은 재료 취급부터 용접까지 다양한 작업을 자동화할 수 있는 다재다능한 솔루션입니다.

가능성

확장된 도달 범위로 코봇 자동화와 처리량 향상을 보다 까다롭고 무거운 작업까지 확대할 수 있습니다.

생산력

UR20은 당사에서 가장 빠른 코봇으로, 작업 처리량과 프로세스 속도를 크게 향상시킵니다.

모션 제어

최대 도달 거리에서 최대 페이로드를 들어 올리며, 최대 속도와 가속도를 모두 활용하세요.

UR20 애플리케이션

UR20은 다양한 용도에 활용할 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 아래에서 가장 인기 있는 애플리케이션을 클릭하세요.

정확한 페이로드 성능

정확한 페이로드 성능

작업과 함께 성장할 수 있는 코봇으로 시설을 미래에 대비하세요. 최대 도달 거리 이상으로 무거운 물체를 들어야 할 때, 엔드 이펙터 장착 방식에 구애받지 마십시오. 물체를 들어 올리는 방법이 변경되어 무게중심이 이동하는 경우에도 UR20이 이를 유연하게 지원합니다.

안전

안전

향상된 페이로드, 속도, 도달 범위에도 불구하고 작업자의 안전은 언제나 최우선입니다. 협업 로봇 개발을 목표로 당사의 엔지니어들은 안전 기능 개발에 많은 노력을 기울였으며, 그 결과 오늘날 산업용 협업 로봇 작업 시 안전의 기준이 되는 벤치마크를 만들었습니다.

코봇의 잠재력을 최대한 활용하세요.

로봇을 당사의 통합 연결 플랫폼과 연동하면, 어디서든 사무실에서 편리하게 생산성 향상, 가동 중지 시간 최소화, 효율적인 장비 관리를 누릴 수 있습니다.

업무 개선을 위한 설계

당사의 목표는 언제 어디서나 누구나 자동화를 사용할 수 있도록 하는 것이지만, 안전하고 협업적인 인간-로봇 상호 작용을 지원하여 비즈니스를 혁신하는 여정을 지원하는 것도 목표로 합니다.

빠른 배포

빠른 배포

숙련되지 않은 작업자가 cobot 포장을 풀고, 장착하고, 첫 번째 간단한 작업을 프로그래밍하는 데 필요한 경험은 일반적으로 한 시간 미만입니다.

공간 절약

공간 절약

당사의 코봇은 설치 공간이 작아, 바닥 공간이 제한되거나 중요하게 여겨지는 기존 제조 환경에서도 자동화를 실현할 수 있는 기회를 제공합니다.

전력 소비

전력 소비

작업 자동화를 통해 직원의 지속적인 감독 없이도 작업을 자율적으로 수행할 수 있습니다. 또한 UR 코봇은 기존 산업용 로봇보다 전력 소비가 적습니다.

협업 및 안전성

협업 및 안전성

모든 UR 코봇에는 힘 감지 및 충돌 감지 기능을 포함한 안전 기술이 내장되어 있어, 별도의 안전 장벽이나 케이지 없이 사람과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다. 이를 통해 생산성을 높이고, 보다 안전한 작업 환경을 조성할 수 있습니다.

모션 제어

UR20은 암 메커니즘과 새로운 조인트 아키텍처에 가해지는 스트레스를 최소화하도록 소프트웨어가 개선되었습니다. 최대 도달 거리에서 최대 페이로드를 들어 올리면서도 코봇의 최고 속도와 가속 성능을 그대로 활용할 수 있습니다.

코봇을 최대한 활용하세요

UR Academy 는 문제 해결 및 수리 작업을 위한 일련의 단계별 프로그래밍 예제와 튜토리얼을 제공합니다.

툴 설정

툴 설정

툴 중심점(TCP) 설정 방법과 페이로드 및 무게중심을 정확하게 조정하는 방법을 알아보세요.

안전 플레인

안전 플레인

안전 플레인을 만들고 설정하는 방법을 알아보세요. 안전 플레인은 정상 모드와 감소 모드에서 로봇이 해당 구역을 넘어가지 못하도록 하거나, 감소 모드를 활성화할 수 있습니다.

더 알아보기

더 알아보기

UR Academy 를 방문하여 UR 코봇 프로그래밍의 필수 요소를 배울 수 있는 인기 주제 및 리소스 전체 카탈로그를 둘러보세요.

최대 가동 시간 보장

최대 가동 시간 보장

UR Care Services를 통해 가동 시간을 최우선으로 보장받으세요. 24시간 지원, 원격 연결, 신속한 현장 수리 서비스를 제공해 최대 가동 시간을 유지합니다.

견적 요청하기

오른쪽에 있는 양식을 작성해 주시면 연락드리겠습니다.

절차는 간단합니다.

양식을 작성하세요.

해당지역의 UR 담당자가 연락을 드려 필요한 사항을 자세히 논의할 것입니다. 무료 대면 데모도 준비할 수 있습니다.

우리는 귀하의 비즈니스 요구에 가장 적합한 솔루션과 견적을 제공 할 것입니다.