<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 본문으로 건너뛰기

플랫폼에 통합된 업계 최고 수준의 모션 제어

PolyScope는 위치 제어와 힘 제어, 로봇과 외부 축의 동기 모션을 하나로 통합해 단일 인터페이스에서 모션을 설정할 수 있도록 지원합니다.
https://a.storyblok.com/f/169662/1000x1000/2a779389ba/2024_04_coordinated-motion_1-1_transparent.png

필요에 따라 유연하게 확장되는 제어 기능

PolyScope 플랫폼은 로봇 프로그래밍을 쉽게 익히고 현장 적용 시간을 단축할 수 있도록 설계되었습니다. 고급 제어와 다양한 확장 기능도 지원합니다. 그래픽 기반 노드 프로그래밍, 단계별 안내 워크플로, 고급 스크립팅 기능을 결합해 정밀한 모션 제어를 구현합니다.

포지셔닝 및 제어

모션 타겟을 설정하고 사이클 타임을 최적화하세요.

힘 및 상호작용

필요할 때 로봇을 손으로 직접 움직여 교시하고 접촉 동작을 제어하세요.

로봇과 외부 축의 동기 모션

로봇 모션을 외부 축과 동기화하세요.

이미지 설명

뛰어난 하드웨어에는 그에 걸맞은 모션 알고리즘이 필요합니다

OptiMove는 속도와 가속도를 일일이 조정하는 대신 지능형 저크 제한(jerk-limited) 모션 엔진을 사용합니다. 고도의 프로그래밍 전문 지식 없이도 한층 높은 성능을 구현할 수 있습니다.

  • 저크 제한 모션 계획을 통해 흔들림과 기계적 부하를 줄이고 더욱 부드럽고 안정적인 움직임 구현
  • 정교하게 튜닝된 기존 프로그램 대비 사이클 타임을 일반적으로 30~40% 단축
  • 복잡한 튜닝 대신 하나의 성능 슬라이더를 사용해 더욱 간편하게 프로그래밍
  • 숙련도와 관계없이 일관된 결과 제공: 경험이 적은 사용자도 안정적인 프로그램을 구현할 수 있으며, 전문가는 더욱 빠르게 최적화 가능
  • UR Series와 e-Series 전반의 성능을 높이는 UR만의 독자 기술
이미지 설명

비용을 절감하면서 작업 범위를 확장하세요

MotionPlus는 UR 로봇이 리니어 레일, 리프터, 턴테이블 등 다양한 외부 축을 원활하게 제어할 수 있도록 지원합니다. 더 크고 고가인 로봇을 별도로 도입하지 않고도 로봇 암 자체의 작업 반경을 넘어 전체 작업 영역을 확장할 수 있습니다.

  • 대형 로봇 암을 구매하는 대신 소형 로봇을 레일에 설치해 유효 작업 반경 확장
  • 별도의 PLC 없이 UR 컨트롤러에서 최대 6개의 외부 축을 직접 제어
  • 브랜드에 관계없이 서보 모터를 선택할 수 있어 특정 제조사의 전용 드라이브에 종속되지 않으며 기존 자동화 환경과도 호환
  • 용접, 머신 텐딩, 대형 부품 취급, 포장, 다중 스테이션 워크플로 등 고급 애플리케이션을 고려한 설계

관련 기능 살펴보기

프로그래밍

프로그래밍

PolyScope는 그래픽 기반 노드 프로그래밍과 스크립팅, 파트너가 개발한 확장 기능(URCaps) 등 사용자의 숙련도와 목적에 맞는 다양한 프로그래밍 방식을 지원합니다. 또한 외부 시스템과 통신할 수 있는 인터페이스를 제공합니다.

통합

통합

PolyScope는 개방형 구조로 설계되었습니다. 표준 API를 통해 PLC, 비전 시스템, IT/OT 인프라, 타사 장치 및 소프트웨어와 연동할 수 있으며, 기존 자동화 시스템부터 AI 기반 솔루션까지 폭넓게 지원합니다.

소프트웨어 플랫폼 개요

소프트웨어 플랫폼 개요

PolyScope는 직관적인 프로그래밍, 정밀한 모션 제어, 개방형 통합 기능을 하나의 플랫폼에 담았습니다. 실제 공장 환경의 워크플로를 고려해 설계되었습니다.

궁금한 점이 있으신가요? UR 전문가에게 문의하세요.

기존 자동화 시스템에 통합하거나 소프트웨어 기반 셀을 새로 구축할 때, UR 전문가가 상황에 맞는 방안을 제안하고 안정적인 도입을 지원합니다.