<link rel="stylesheet" href="styles-HECP4DDU.css"> Vai al contenuto principale

Metal & Machining

La nuova normalità nella produzione richiede un'automazione veramente flessibile per soddisfare cicli di vita dei prodotti più brevi e le mutevoli esigenze dei clienti. I robot collaborativi soddisfano queste esigenze di flessibilità a testa alta.

Automazione versatile per diverse applicazioni

Nel panorama manifatturiero odierno, le posizioni vacanti e le attrezzature inattive possono erodere rapidamente entrate e profitti. Lavoratori qualificati come saldatori, caricatori di macchine, assemblatori e movimentatori di materiali sono sempre più difficili da assumere e mantenere, minando la produttività. I robot collaborativi offrono una soluzione affidabile, mantenendo elevati l'utilizzo e la produttività della macchina lavorando a fianco del tuo team, 24 ore su 24. I cobots UR gestiscono senza soluzione di continuità attività come la manutenzione della macchina, la saldatura, la pallettizzazione, l'avvitatura, la levigatura, la sbavatura, la finitura superficiale e altro ancora, liberando il personale qualificato per ruoli di valore superiore e più gratificanti: una vera vittoria per tutti.

Fabbrica virtuale

Fai un tour virtuale e scopri come la robotica migliora la precisione e l'efficienza nei processi di lavorazione dei metalli e dei macchinari. Scopri le soluzioni di automazione che stanno rimodellando le operazioni di produzione e aumentando la produttività.

Storie di successo

Aumentare i tempi di attività e la flessibilità nella manutenzione delle macchine

Aumentare i tempi di attività e la flessibilità nella manutenzione delle macchine

I cobot stanno trasformando la tendenza delle macchine automatizzando le attività di carico e scarico ripetitive su macchine CNC, fresatrici, torni e presse piegatrici. Le loro dimensioni compatte e l'implementazione flessibile garantiscono un funzionamento continuo, anche in ambienti con luci spente. Ciò migliora i tempi di attività, ottimizza l'utilizzo della macchina e consente ai lavoratori qualificati di concentrarsi su attività più preziose, aumentando la produttività senza la necessità di personale aggiuntivo.

Automazione efficiente della saldatura in più tecniche

Automazione efficiente della saldatura in più tecniche

I cobot stanno affrontando la carenza globale di saldatori esperti automatizzando le attività di saldatura in varie tecniche, tra cui MIG/mag, TIG, saldatura a punti, brasatura e taglio al plasma o ossitaglio. Le saldatrici compatte a cobot si inseriscono facilmente nelle celle di saldatura standard e aumentano la capacità produttiva senza gli alti costi dell'automazione tradizionale. Con la capacità di programmare saldature precise e coerenti, i cobots migliorano la qualità e la produttività delle saldature.

Automatizzare l'imballaggio e la pallettizzazione per una maggiore efficienza

Automatizzare l'imballaggio e la pallettizzazione per una maggiore efficienza

I cobot offrono una soluzione affidabile e flessibile per automatizzare le attività di imballaggio e pallettizzazione a fine linea. Questi robot possono gestire un'ampia varietà di formati di imballaggio, modelli di impilamento e tipi di carico, riducendo l'affaticamento dei lavoratori e aumentando la produttività. I cobot sono perfetti per le industrie che affrontano carenze di manodopera o periodi di forte domanda, garantendo che le aziende possano raggiungere gli obiettivi di produzione in modo efficiente.

Automazione versatile per attività di assemblaggio complesse

Automazione versatile per attività di assemblaggio complesse

I cobot eccellono nell'automazione di attività di assemblaggio complesse come avvitatura, rivettatura, montaggio a scatto e pick-and-place. Sollevando i lavoratori da compiti ripetitivi ed ergonomici, i cobots aiutano ad aumentare l'efficienza, ridurre gli errori e mantenere processi di assemblaggio di alta qualità. La loro flessibilità consente una rapida ridistribuzione su diverse attività, garantendo un piano di produzione versatile.

Rimozione efficiente del materiale con robot

Rimozione efficiente del materiale con robot

I robot collaborativi forniscono una soluzione ideale per automatizzare le attività di rimozione del materiale, tra cui rettifica, sbavatura, fresatura e foratura. Assumendo compiti ripetitivi e potenzialmente pericolosi, i cobots migliorano la sicurezza dei lavoratori garantendo al contempo risultati coerenti e di alta qualità. Questi robot sono facilmente programmabili per vari processi di rimozione, rendendoli una scelta flessibile per le industrie che cercano di migliorare la produttività e ridurre gli infortuni.

Scegli il robot collaborativo giusto per le tue applicazioni

È disponibile una gamma di modelli Universal Robots per soddisfare le esigenze di automazione, dalle attività di precisione ai requisiti di portata lunga e carico utile elevato.

  • Novità
UR10g-1750

UR10g-1750

Carico utile di 10 kg con portata estesa di 1750 mm
Carico
8 kg
Sbraccio
1750 mm
Carico utile esteso
10 kg
UR20-1750

UR20-1750

Portata di 20-25 kg con sbraccio di 1750 mm
Carico
20 kg
Sbraccio
1750 mm
Carico utile esteso
25 kg
UR30-1300

UR30-1300

Carico utile di 30-35 kg con una portata di 1300 mm
Carico
30 kg
Sbraccio
1300 mm
Carico utile esteso
35 kg

Perché Universal Robots?

Provato. Testato. Fidato.

Provato. Testato. Fidato.

Universal Robots ha implementato oltre 100.000 cobots in ogni industria manifatturiera. Aziende di tutte le dimensioni, dai giganti di Fortune 500 alle officine meccaniche a contratto locali, stanno sfruttando i nostri cobots di sesta generazione per aumentare la produttività e la qualità e migliorare la soddisfazione sul lavoro dei loro team di produzione.

Flessibile

Flessibile

I cobots UR soddisfano le esigenze di flessibilità a testa alta con facilità d'uso leader del settore, programmazione intuitiva e un potente back-end per OEM e sviluppatori per aggiungere valore e soddisfare esigenze specifiche. I sistemi basati su cobot UR generano un ROI che di solito viene misurato in mesi, non in anni.

Sicuro per i lavoratori, a misura di lavoratore

Sicuro per i lavoratori, a misura di lavoratore

Universal Robots ha sviluppato il set più completo di strumenti e funzioni di sicurezza del settore. I nostri protocolli di sicurezza possono essere configurati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza del tuo impianto o delle tue strutture e la valutazione del rischio dell'applicazione, consentendo al tuo team di produzione di lavorare in sicurezza fianco a fianco con i cobots UR.

Ottieni la tua brochure Metal & Machining

Vuoi saperne di più sui robot collaborativi nel settore metalmeccanico? Ricevi l'ultima brochure Metal&Machining.