<link rel="stylesheet" href="styles-ZYLTUVNT.css"> Vai al contenuto principale
  • UR Series

UR30-1300

Carico utile di 30-35 kg con una portata di 1300 mm

L’UR30-1300 offre prestazioni robuste in un formato compatto, progettato appositamente per l’avvitatura ad alta coppia, l’asservimento macchine con più pinze e altre applicazioni ad alta forza che superano i limiti dei cobot standard.

Carico
30 kg (66,1 lbs)
Carico utile esteso
35 kg (77,2 lbs)
Sbraccio
1300 mm (51,2 in)
Velocità TCP massima
4 m/s
Peso
63,5 kg (140 lbs)

Giunti ad alte prestazioni
Muoviti più velocemente, in modo affidabile: il nuovo design dei giunti aumenta tutte le coppie dei giunti di circa il 25% e le velocità dei giunti fino al 65% (UR3e). Per migliorare prestazioni e qualità, i nuovi giunti richiedono circa la metà dei componenti rispetto alla e-Series. Questa riduzione del 50% dei componenti porta a un grande salto in termini di affidabilità, con conseguente diminuzione delle richieste di assistenza e riduzione al minimo dei tempi di inattività.

Tubi rastremati
Solleva di più su distanze maggiori. La geometria rastremata offre tubi e un alloggiamento dei giunti più rigidi, rispetto ai tubi cilindrici utilizzati in precedenza.

Anello luminoso a LED
Un indicatore di stato a LED programmabile consente di ricevere avvisi a colpo d’occhio, dando agli operatori la certezza che i tempi di inattività siano ridotti al minimo. Oltre a tre configurazioni predefinite conformi alla norma ISO 10218, l’utente può anche scegliere di spegnere l'indicatore luminoso.

Grado di protezione ambientale: IP65 e camera bianca classe 4
Con le certificazioni IP65 e camera bianca, la UR Series è progettata per operare in un maggior numero di ambienti, incluse condizioni difficili o standard di pulizia rigorosi. L’IP65 garantisce protezione contro l’ingresso di polvere (“a tenuta di polvere”) ed è protetto dall’acqua proiettata da ugelli provenienti da qualsiasi direzione, un aspetto importante in ambienti con molta polvere o getti d’acqua a bassa pressione. La camera bianca ISO classe 4 è un ambiente altamente controllato che consente un massimo di 10.000 particelle per metro cubo d’aria, spesso richiesto nella produzione di semiconduttori e prodotti farmaceutici.

Connettore utensile
Il connettore utensile integrato M8 a 8 pin fornisce alimentazione, I/O e comunicazione direttamente sulla flangia, riducendo il cablaggio, semplificando l’integrazione e consentendo end effector più intelligenti. Connettore femmina M8, 8 pin; ISO 9409-1-50-4-M6; alimentazione a 12 V o 24 V sull’utensile; 2x I/O digitali, configurati come sinking o sourcing (NPN/PNP); 2x ingressi analogici per sensori oppure 1x comunicazione RS-485; architettura pronta per la sicurezza.

Settori UR30

Produzione elettronica

Produzione elettronica

Movimenta sottoassemblaggi elettronici più grandi e dispositivi di test. L'elevato carico utile e il formato compatto si adattano a linee ad alta variabilità.

Automotive

Automotive

Avvitatura ad alta coppia, asservimento macchine e movimentazione di parti pesanti; un carico utile di 30 kg e una portata compatta aumentano la produttività.

Lavorazione e fabbricazione dei metalli

Lavorazione e fabbricazione dei metalli

Caricamento macchine CNC e movimentazione di pezzi pesanti; una portata di 1300 mm e un controllo del movimento superiore garantiscono un posizionamento stabile e ripetibile.

Istruzione e ricerca

Istruzione e ricerca

Gestisce utensili e dispositivi pesanti rimanendo collaborativo e facile da implementare nei laboratori.

Applicazioni UR30

Contatta Universal Robots

Richiedi un preventivo e parla con il nostro team di come questo cobot si adatta alla tua applicazione.