<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal

Plastiques et polymères

L'industrie des plastiques continue d'évoluer avec les demandes des clients pour des processus à valeur ajoutée supplémentaires et de nouveaux processus tels que l'impression 3D. Les robots collaboratifs d'Universal Robots vous aident à relever ces défis. Un logiciel puissant et intuitif permet aux cobots UR d'être rapidement déployés et déplacés vers de nouvelles applications selon les besoins. Étant donné que cobots UR prenant en charge les tâches répétitives, les opérateurs qualifiés peuvent pleinement se consacrer à des tâches plus complexes.

Robots collaboratifs en plastiques et polymères

Robots collaboratifs dans les plastiques et les polymères

Les opérations d'injection et de moulage par soufflage ne sont rentables que si le moule est fermé. Mais le chargement et le déchargement des machines sont des tâches fastidieuses, répétitives et pouvant provoquer des blessures. Elles sont donc difficiles à confier au personnel. De ce fait, elles sont parfaitement propices à l'automatisation. Disponibles dans une gamme de capacités de portée et de charge utile variées, les cobots UR peuvent être intégrés dans des installations existantes, même dans une production à forte mixité et à faible volume qui ne peut être automatisée de manière rentable avec des robots traditionnels.

Par leur flexibilité, les cobots peuvent par ailleurs être redéployés dans toute une usine de fabrication de plastiques afin d'automatiser de nombreux autres processus : meulage, décarottage, polissage, mais aussi application d'étiquettes ou de décalcomanies sur des pièces en plastique. Les cobots peuvent également prendre en charge les processus d'assemblage, d'emballage et de palettisation, en toute sécurité aux côtés des opérateurs après une évaluation des risques.

Études de cas

Les cobots dans le moulage par injection

Les cobots dans le moulage par injection

Les cobots transforment le moulage par injection en automatisant les tâches fastidieuses telles que chargement/déchargement de machines, le placement de pièces et le contrôle qualité. Ils garantissent des temps de cycle constants, réduisent le taux de rebut et améliorent l'efficacité opérationnelle. Leur flexibilité permet aux fabricants de passer d'une ligne de production à une autre sans temps d'arrêt. À la clé, un rendement considérablement accru.

Des cobots mobiles pour une production flexible

Des cobots mobiles pour une production flexible

Les cobots mobiles, tels que l'UR7e et l'UR12e, révolutionnent la fabrication de plastiques. En gérant des tâches telles que l'assemblage, l'emballage et le chargement/déchargement machines, ils permettent une production 24h/24 et 7j/7. Grâce à leur mobilité, ils peuvent être facilement déployés sur divers processus, pour une production plus efficace.

De la précision dans une production à forte mixité et faible volume

De la précision dans une production à forte mixité et faible volume

Pour les entreprises ayant des besoins de production à forte mixité et à faible volume, les cobots sont idéaux pour effectuer des tâches répétitives. Facilement reprogrammables, ils sont particulièrement adaptés pour les applications nécessitant des changements fréquents, avec à la clé d'importants gains de productivité.

Plus d'ergonomie pour une fabrication robuste

Plus d'ergonomie pour une fabrication robuste

Dans des secteurs tels que les plastiques, les polymères, la céramique et le verre, où les opérateurs sont souvent confrontés à des tâches physiquement exigeantes, les cobots améliorent grandement l'ergonomie. Les cobots automatisent la manutention d'objets volumineux et fragiles, tels que les feuilles de verre ou les plastiques moulés, améliorant ainsi la sécurité des opérateurs et augmentant la productivité grâce à leur fonctionnement continu.

Choisissez le robot collaboratif adapté à vos applications

Une gamme de modèles Universal Robots est disponible pour répondre aux besoins d'automatisation, des tâches de précision aux exigences de longue portée et de charge utile élevée.

UR7e-920

UR7e-920

Charge utile de 7,5 kg, portée de 920 mm, alimenté par des contrôleurs CB7
Charge utile
7,5 kg
Portée
920 mm
UR12e-1300

UR12e-1300

Charge utile de 12,5 kg, portée de 1 300 mm, alimenté par le contrôleur CB7
Charge utile
12,5 kg
Portée
1300 mm
UR20-1750

UR20-1750

Charge utile de 20 à 25 kg avec une portée de 1750 mm
Charge utile
20 kg
Portée
1750 mm
Charge utile étendue
25 kg

Pourquoi Universal Robots ?

Essayé. Testé. Approuvé.

Essayé. Testé. Approuvé.

Universal Robots a déployé plus de 100 000 cobots dans le monde. Tous secteurs industriels confondus, les entreprises de toutes tailles - des TPE aux grands groupes - tirent parti de nos cobots de 6e génération pour augmenter leur productivité et améliorer la qualité, ainsi que les conditions de travail de leurs employés.

Flexibilité et ROI rapide

Flexibilité et ROI rapide

Les cobots UR répondent pleinement aux exigences de flexibilité grâce à leur facilité d'utilisation inégalée, leur programmation intuitive et leur puissant back-end permettant aux OEM et aux développeurs d'apporter une réelle valeur ajoutée. Les systèmes reposant sur les cobots UR génèrent un ROI qui se mesure généralement en mois, et non en années.

Sécurité et ergonomie

Sécurité et ergonomie

Universal Robots a développé l'ensemble d'outils et de fonctions de sécurité le plus complet de l'industrie. Nos protocoles peuvent être configurés pour répondre aux différentes exigences de votre usine ou de vos installations. Après une analyse des risques, vos opérateurs peuvent travailler en toute sécurité aux côtés des cobots UR.

Contactez-nous

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs UR pour...

  • Augmenter leur productivité
  • S'adapter à l'évolution de la demande de produits
  • Améliorer les conditions de travail de leurs employés
  • Fidéliser une main-d'œuvre qualifiée