<link rel="stylesheet" href="styles-TODJBD2E.css"> Aller au contenu principal
  • e-Series

UR7e-920

Charge utile de 7,5 kg, portée de 920 mm, alimenté par des contrôleurs CB7

L’UR7e-920 conserve toute la polyvalence attendue pour les applications de charge moyenne, tout en s’intégrant à la plateforme Gen 7. Il s’adapte aussi bien aux petites lignes de production qu’aux environnements industriels plus complexes. Associé au contrôleur CB7 et au teach pendant TP7 Core, il offre une expérience PolyScope X plus rapide, plus fluide et plus réactive pour la programmation et les opérations au quotidien.

Charge utile
7,5 kg (16,5 lbs)
Portée
920 mm (33,5 in)
Vitesse TCP maximale
4 m/s
Poids
20,6 kg (45,4 lbs)

Connecteur de la bride d’outil
Le connecteur M8 à 8 broches intégré fournit directement au niveau de la bride l’alimentation, les E/S et la communication. Il réduit ainsi le câblage, simplifie l’intégration et permet d’utiliser des effecteurs terminaux plus intelligents.

  • Connecteur femelle M8 à 8 broches
  • Bride d’outil conforme à la norme EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • Alimentation 12 V ou 24 V au niveau de l’outil
  • 2 E/S numériques, configurables en NPN ou PNP
  • 2 entrées analogiques pour capteurs ou 1 interface de communication RS-485
  • Architecture conçue pour l’intégration de fonctions de sécurité

Compatible avec CB7 et TP7 Core
Associé au contrôleur CB7 et au teach pendant TP7 Core, le robot donne accès à PolyScope X, à une exécution plus rapide des programmes et à une connectivité étendue par rapport à la configuration e-Series standard.

Contactez Universal Robots

Demandez un devis et échangez avec notre équipe pour savoir comment ce cobot peut répondre aux besoins de votre application.