<link rel="stylesheet" href="styles-TODJBD2E.css"> Aller au contenu principal
  • e-Series

UR12e-1300

Charge utile de 12,5 kg, portée de 1 300 mm, alimenté par le contrôleur CB7

L’UR12e-1300 est le cobot industriel le plus vendu de Universal Robots. Il bénéficie désormais de la puissance de calcul de la plateforme Gen 7, tout en conservant les mêmes capacités de levage et le même niveau de performance. Le contrôleur CB7 apporte davantage de ressources pour les applications complexes, tandis que le teach pendant TP7 Core offre une expérience d’utilisation plus moderne et fluide au quotidien.

Charge utile
12,5 kg (27,6 lbs)
Portée
1300 mm (51,2 in)
Vitesse TCP maximale
4 m/s
Poids
33,5 kg (73,9 lbs)

Connecteur de la bride d’outil
Le connecteur M8 à 8 broches intégré fournit directement au niveau de la bride l’alimentation, les E/S et la communication. Il réduit ainsi le câblage, simplifie l’intégration et permet d’utiliser des effecteurs terminaux plus intelligents.

  • Connecteur femelle M8 à 8 broches
  • Bride d’outil conforme à la norme EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • Alimentation 12 V ou 24 V au niveau de l’outil
  • 2 E/S numériques, configurables en NPN ou PNP
  • 2 entrées analogiques pour capteurs ou 1 interface de communication RS-485
  • Architecture conçue pour l’intégration de fonctions de sécurité

Compatible avec CB7 et TP7 Core
Associé au contrôleur CB7 et au teach pendant TP7 Core, le robot donne accès à PolyScope X, à une exécution plus rapide des programmes et à une connectivité étendue par rapport à la configuration e-Series standard.

Contactez Universal Robots

Demandez un devis et échangez avec notre équipe pour savoir comment ce cobot peut répondre aux besoins de votre application.