<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal

Metal e usinagem

A indústria de metal e usinagem lida com ciclos de vida dos produtos cada vez mais curtos, personalização em escala e mudanças constantes nas demandas dos clientes. É nesse contexto que os robôs colaborativos são uma solução estratégica. Eles levam automação flexível, segura e acessível para empresas de todos os portes no setor.

Automação versátil para diversas aplicações na indústria de metal

No ambiente industrial atual, vagas não preenchidas, alta rotatividade e máquinas paradas impactam diretamente a produtividade e os resultados financeiros. Profissionais qualificados como soldadores, operadores de máquinas CNC, montadores e responsáveis pela movimentação de materiais estão cada vez mais difíceis de encontrar e reter.

Os cobots na indústria de metal surgem como uma solução prática e confiável para esse desafio. Trabalhando lado a lado com as equipes, 24 horas por dia, os robôs colaborativos mantêm a utilização das máquinas em alta e garantem mais estabilidade na produção.

Os cobots da Universal Robots atuam com eficiência em aplicações como:

  • Manutenção de máquinas
  • Soldagem
  • Paletização
  • Parafusamento
  • Lixamento e rebarbação
  • Acabamento de superfícies

Com isso, os profissionais podem se dedicar a atividades de maior valor estratégico, enquanto a operação ganha escala, padronização e produtividade.

Fábrica virtual

Faça um tour virtual e veja, na prática, como a robótica está aumentando a precisão, a eficiência e a competitividade nos processos da indústria de usinagem e metalurgia. Conheça soluções de automação que estão transformando o chão de fábrica e impulsionando a produtividade.

Casos de sucesso na indústria de metal

Mais tempo de máquina e flexibilidade na manutenção

Mais tempo de máquina e flexibilidade na manutenção

Os robôs colaborativos na indústria de usinagem estão revolucionando a manutenção de máquinas ao automatizar tarefas repetitivas de carga e descarga em equipamentos como CNCs, centros de fresagem, tornos e prensas dobradeiras.

Graças ao design compacto e à implantação flexível, os cobots garantem operação contínua, inclusive em ambientes sem iluminação. O resultado é mais tempo de máquina ativa, melhor aproveitamento dos equipamentos e maior foco da equipe em atividades estratégicas, sem a necessidade de contratar novos operadores.

Automação de soldagem eficiente e acessível com cobots UR

Automação de soldagem eficiente e acessível com cobots UR

A escassez global de soldadores qualificados é um dos maiores desafios do setor de metal e usinagem. Os robôs colaborativos ajudam a resolver esse problema ao automatizar processos de soldagem como:

  • MIG/MAG
  • TIG
  • Soldagem a ponto
  • Brasagem
  • Corte a plasma ou oxicorte

Os sistemas de soldagem com cobots se integram facilmente a células padrão e ampliam a capacidade produtiva sem os altos custos da automação tradicional. Além disso, garantem soldas mais consistentes, repetíveis e com alto padrão de qualidade.

Automação de embalagem e paletização no setor metalúrgico

Automação de embalagem e paletização no setor metalúrgico

No fim da linha, os cobots oferecem uma solução flexível e confiável para automatizar embalagem e paletização. Capazes de lidar com diferentes formatos de caixas, padrões de empilhamento e tipos de carga, os robôs no setor de metal reduzem a fadiga dos operadores e aumentam o ritmo de produção. Essa é uma alternativa especialmente eficiente para empresas que enfrentam escassez de mão de obra ou picos sazonais de demanda, garantindo o cumprimento das metas com mais eficiência.

Automação de montagem para aplicações complexas

Automação de montagem para aplicações complexas

Os cobots também se destacam em tarefas complexas de montagem, como parafusamento, rebitagem, encaixe e operações de pegar e colocar. Ao assumir atividades repetitivas e ergonomicamente desafiadoras, os robôs colaborativos ajudam a reduzir erros, melhorar a qualidade e manter a consistência dos processos. Sua flexibilidade permite rápidas mudanças de aplicação, acompanhando a dinâmica da produção e tornando a fábrica muito mais versátil.

Remoção de materiais mais eficiente com robôs colaborativos

Remoção de materiais mais eficiente com robôs colaborativos

Na remoção de material, os cobots são ideais para automatizar processos como lixamento, rebarbação, moagem, fresagem e perfuração. Ao assumir tarefas repetitivas e potencialmente perigosas, os robôs colaborativos no setor de metal aumentam a segurança no ambiente de trabalho e garantem resultados uniformes e de alta qualidade. Além disso, eles são facilmente programáveis para diferentes aplicações e oferecem mais flexibilidade para empresas que buscam mais produtividade e menos riscos operacionais.

Escolha o robô colaborativo ideal para sua aplicação

A Universal Robots oferece uma linha completa de cobots para atender desde aplicações de alta precisão até demandas de longo alcance e maior capacidade de carga, sempre com foco em flexibilidade e facilidade de uso.

  • Novo
UR10g-1750

UR10g-1750

Carga útil de 10 kg com alcance estendido de 1750 mm
Carga útil
8 kg
Alcance
1750 mm
Carga útil estendida
10 kg
UR20-1750

UR20-1750

Carga útil de 20-25 kg com alcance de 1750 mm
Carga útil
20 kg
Alcance
1750 mm
Carga útil estendida
25 kg
UR30-1300

UR30-1300

Carga útil de 30-35 kg com alcance de 1300 mm
Carga útil
30 kg
Alcance
1300 mm
Carga útil estendida
35 kg

Por que a Universal Robots?

Tentado. Testado. Confiável.

Tentado. Testado. Confiável.

A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de fabricação. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão aproveitando nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipes de fabricação.

Flexível

Flexível

Os cobots da UR atendem às demandas de flexibilidade de frente com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que geralmente é medido em meses, não em anos.

Seguro para o trabalhador, amigável para o trabalhador

Seguro para o trabalhador, amigável para o trabalhador

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Nossos protocolos de segurança podem ser configurados para atender aos variados requisitos de segurança de sua fábrica ou instalações e sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que sua equipe de fabricação trabalhe com segurança lado a lado com os cobots da UR.

Baixe o e-book de Metal e Usinagem

Quer se aprofundar no uso de robôs colaborativos na indústria de metal e usinagem? Acesse o material mais recente da Universal Robots e descubra como levar mais flexibilidade, produtividade e eficiência para o seu chão de fábrica.