<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Pular para o conteúdo principal
  • UR Series

UR20-1750

Carga útil de 20-25 kg com alcance de 1750 mm

O controle de movimento suave e de alta velocidade do UR20-1750 realiza tarefas mais pesadas, mais distantes e mais complexas em ambientes de automação exigentes — tudo isso construído sobre a mesma base de facilidade de uso e segurança encontrada em toda a linha UR.

Carga útil
20 kg (44,1 lbs)
Carga útil estendida
25 kg (55,1 lbs)
Alcance
1750 mm (68,9 in)
Velocidade TCP máxima
5 m/s
Peso
64 kg (141,1 lbs)

Juntas de alto desempenho
Movimente-se mais rápido, com confiabilidade: o novo design das juntas aumenta todos os torques das juntas em aproximadamente 25% e a velocidade das juntas em até 65% (UR3e). Para melhorar o desempenho e a qualidade, as novas juntas exigem aproximadamente a metade das peças em comparação com a e-Series. Essa redução de 50% no número de peças representa um grande avanço em confiabilidade, resultando em menos solicitações de manutenção e menos tempo de inatividade.

Tubos cônicos
Levante mais carga em distâncias maiores. A geometria atualizada com tubos cônicos oferece tubos mais rígidos e uma carcaça de junta mais rígida, em comparação com os tubos cilíndricos usados anteriormente.

Anel de luz LED
O indicador de status LED programável significa que os alertas são percebidos rapidamente, dando aos operadores a confiança de que o tempo de inatividade é minimizado. Além de três configurações padrão para atender à norma ISO 10218, o usuário pode desligar a luz.

Classificação ambiental: IP65 e sala limpa classe 4
Com as certificações IP65 e de sala limpa, a série UR é feita para funcionar em mais ambientes — incluindo aqueles com condições adversas ou padrões rígidos de limpeza. O IP65 protege contra a entrada de poeira (“à prova de poeira”) e é protegido contra jatos de água projetados por bico em qualquer direção — importante em ambientes com muita poeira ou jatos de água de baixa pressão. A sala limpa classe 4 ISO é um ambiente altamente controlado que permite no máximo 10.000 partículas por metro cúbico de ar — frequentemente exigida na fabricação de semicondutores e produtos farmacêuticos.

Conector de ferramenta
O conector de ferramenta integrado M8 de 8 pinos fornece alimentação, E/S e comunicação diretamente no flange — reduzindo a cablagem, simplificando a integração e viabilizando efetuadores finais mais inteligentes. Conector fêmea M8, 8 pinos; ISO 9409-1-50-4-M6; alimentação de 12 V ou 24 V na ferramenta; [2] E/S digitais, configuráveis como sinking ou sourcing (NPN/PNP); [2] entradas analógicas para sensores ou [1] comunicação RS-485; arquitetura pronta para segurança. Especificações elétricas – Conector de ferramenta do UR20.

UR20 setores

Fabricação de eletrônicos

Fabricação de eletrônicos

Lida com dispositivos e paletes maiores com velocidade e precisão. Ideal para automação de fim de linha e células de teste.

Automotivo

Automotivo

Soldagem de longo alcance, atendimento de máquinas e paletização; o UR20 movimenta peças mais pesadas com mais rapidez em células multiestação.

Fabricação e usinagem de metais

Fabricação e usinagem de metais

Soldagem de alta velocidade e atendimento de CNC com longo alcance; o UR20 garante movimento estável e ciclos mais rápidos.

Fabricação de alimentos e bebidas

Fabricação de alimentos e bebidas

Paletização rápida e movimentação de materiais com alcance estendido; o UR20 aumenta a produtividade e minimiza o espaço ocupado.

UR20 aplicações

Entre em contato com a Universal Robots

Solicite uma cotação e converse com nossa equipe sobre como este cobot se encaixa na sua aplicação.