<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Pular para o conteúdo principal
  • UR Series

UR30-1300

Carga útil de 30-35 kg com alcance de 1300 mm

O UR30-1300 oferece desempenho robusto em um formato compacto, desenvolvido especificamente para aparafusamento de alto torque, atendimento de máquinas com múltiplas garras e outras aplicações de alta força que superam os limites dos cobots padrão.

Carga útil
30 kg (66,1 lbs)
Carga útil estendida
35 kg (77,2 lbs)
Alcance
1300 mm (51,2 in)
Velocidade TCP máxima
4 m/s
Peso
63,5 kg (140 lbs)

Juntas de alto desempenho
Mova-se mais rápido, com confiabilidade: o novo design das juntas aumenta todos os torques das juntas em aproximadamente 25% e as velocidades das juntas em até 65% (UR3e). Para melhorar o desempenho e a qualidade, as novas juntas exigem aproximadamente a metade das peças em comparação com a e-Series. Essa redução de 50% nas peças representa um grande avanço em confiabilidade, resultando em menos solicitações de serviço e tempo de inatividade minimizado.

Tubos afunilados
Eleve mais em distâncias maiores. A geometria atualizada com tubos afunilados oferece tubos mais rígidos e uma carcaça de junta mais rígida, em comparação com os tubos cilíndricos usados anteriormente.

Anel de luz LED
Um indicador de status LED programável significa que os alertas são recebidos rapidamente, dando aos operadores confiança de que o tempo de inatividade é minimizado. Além de três configurações padrão em conformidade com a ISO 10218, o usuário pode desligar a luz.

Classificação ambiental: IP65 e sala limpa classe 4
Com certificações IP65 e de sala limpa, a UR Series foi desenvolvida para se destacar em mais ambientes — incluindo aqueles com condições adversas ou padrões de limpeza rigorosos. O IP65 oferece proteção contra a entrada de poeira (“à prova de poeira”) e é protegido contra água projetada por bicos vindos de qualquer direção — importante em ambientes com muita poeira ou jatos de água de baixa pressão. A sala limpa ISO classe 4 é um ambiente altamente controlado que permite no máximo 10.000 partículas por metro cúbico de ar — frequentemente exigido na fabricação de semicondutores e produtos farmacêuticos.

Conector da ferramenta
O conector de ferramenta M8 de 8 pinos integrado fornece energia, E/S e comunicação diretamente no flange — reduzindo o cabeamento, simplificando a integração e possibilitando efetuadores finais mais inteligentes. Conector fêmea M8, 8 pinos; ISO 9409-1-50-4-M6; alimentação de 12 V ou 24 V na ferramenta; 2x E/S digitais, configuradas como sinking ou sourcing (NPN/PNP); 2x entradas analógicas para sensores ou 1x comunicação RS-485; arquitetura pronta para segurança.

Setores do UR30

Fabricação eletrônica

Fabricação eletrônica

Movimenta subconjuntos eletrônicos maiores e dispositivos de teste. A alta carga útil e o formato compacto se encaixam em linhas de alta variedade.

Automotivo

Automotivo

Aparafusamento de alto torque, atendimento de máquinas e manuseio de peças pesadas; carga útil de 30 kg e alcance compacto aumentam a produtividade.

Fabricação e usinagem de metais

Fabricação e usinagem de metais

Atendimento de máquinas CNC e manuseio de peças pesadas; alcance de 1300 mm e controle de movimento superior garantem um posicionamento estável e repetível.

Educação e pesquisa

Educação e pesquisa

Manuseia ferramentas e dispositivos pesados, mantendo a capacidade colaborativa e a facilidade de implantação em laboratórios.

Aplicações do UR30

Entre em contato com a Universal Robots

Solicite uma cotação e converse com nossa equipe sobre como este cobot se encaixa na sua aplicação.