机器人在寒冷环境下的热身程序
如果您的机器人是在寒冷的环境中启动的,那么在高速运行之前,机器人要加热到一个工作温度。
以下是推荐的在寒冷环境下启动机器人的最佳做法:
优傲机器人关节采用应变波齿轮技术,该技术是密封的、独立的,并且在产品的使用寿命内是自润滑的(不需要交换或添加润滑脂)。在正常运行期间,润滑油会自然循环并分布在齿轮和轴承周围,以保持机械系统的适当润滑。
温度对润滑脂的粘度和齿轮的摩擦值有影响,优傲机器人公司建议在机器人通电后,做慢速运动,直到达到内部工作温度后再达到较高速度。
如果关节未达到内部工作温度(即 > 0°C),机器人无法高速运行。
寒冷环境下的热身程序
我们开发了以下程序来温和地加热机器人,使其能够在寒冷的环境中以更高的速度移动。所得值是在气候室中进行的内部测试的结果,其中机器人在 -20 °C 环境下冷却至 -15 °C 的关节温度。
该程序对运动的大小有严格的限制,这意味着它只能在非常小的占地面积内移动机器人。
注意:接下来的热身程序和例行程序只是展示其原理的一个示例。需要适应特定用途。此外,根据工作单元的不同,可能需要重新示教机器人的初始位置。
计划说明
- 线程监控肘关节的温度,因为该关节通常看起来比其他关节温度低。
- 为了启动例程,机器人以关节速度 = 10°/s 移动到起始位置。
- 该程序使机器人在两个路点之间移动。
- 根据温度,为此运动选择 4 个不同的速度/加速度参数之一。
- 如果关节温度高于 0 °C,程序将保持空闲状态,直到关节温度降至 0 °C 以下。
下表显示了取决于肘部温度的目标速度和加速度。
温度范围 | 速度 [°/秒] | 加速度 [°/s^2] |
---|---|---|
>-15 °C | 40 | 100 |
-15 °C 至 -12°C | 60 | 100 |
-12 °C 至 -8°C | 80 | 300 |
-8 °C 至 0 °C | 120 | 500 |