产品更新通知:用于 E 系列和 CB3 的新端盖
产品更新通知:用于 E 系列和 CB3 的新端盖
日期:
备件套件 – 2024 年 4 月 20 日第一次发运
受影响的产品:e 系列和 CB3
我们很高兴地宣布为 e 系列和 CB3 机器人推出一款新配件: 盖子套件 Pro - 增强耐化学性。
这种新的端盖套件将作为备件套件提供,可改装到任何 e 系列 或 CB3 机器人上。
| 项目 | 备件编号 |
| UR3 - 盖子包括密封和更强的耐化学性 | 200171 |
| UR3e - 盖子包括密封和更强的耐化学性 | 200137 |
| UR5 - 盖子包括密封和更强的耐化学性 | 200140 |
| UR5e - 盖子包括密封和更强的耐化学性 | 200138 |
| UR10 - 盖子包括密封和更强的耐化学性 | 200139 |
| UR10e/16e - 盖子包括密封和更强的耐化学性 | 200136 |
针对以下流体进行了测试:
- Rocol Ultracut EVO 250 in a 1:20 (4.8%) dilution
- Rems Sanitol (Undiluted)
- Houghton Hocut 4260 in a 1:9 (10%) dilution
- Houghton Hocut 4940
静电放电(ESD)敏感设备附近的使用限制:
新的端盖经过改进,能够更好地抵御刺鼻的切削液。
但是,这些备件端盖所用材料的抗静电性能不符合我们的产品结构要求,因此,在处理静电放电
(ESD)敏感设备(如电子行业)时,我们建议在另行通知之前,不要在任何静电放电敏感应用
中使用这些端盖。在此,原装端盖符合要求。