Articles Download Safety & Security Forum myUR Go to Main Site

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 8993 8989
sales@universal-robots.com

 
  • Articles
  • Download
  • Safety & Security
  • Forum
  • myUR
  • Go to Main Site
  • Support
  • Articles
  • 产品技术公告:更新的 e 系列无尘室等级结果

产品技术公告:更新的 e 系列无尘室等级结果

在本说明中,您将了解到有关更新 e 系列无尘室等级的信息。

Last modified on Nov 22, 2023

日期:2023年11月06日

受影响的产品:所有e系列机器人

摘要:请注意e系列的以下变更

总览:  

我们已将验证 e 系列无尘室等级的测试机构从 TÜV 更改为 Fraunhofer。这将影响我们今后在技术文档中处理洁净室等级的方式。 

细节:  

从 TÜV SÜD切换为Fraunhofer进行洁净室测试后,我们更新了相关的测试标准。 

现在,洁净室分级测试基于 80% 的有效载荷和 80% 的速度。
此外,还提供了 20% 和 40% 的测试结果,以便客户为其应用做出更明智的决定。最近,Fraunhofer公司完成了 ISO 14644-1 的测试和认证。 

以下是 20%、40% 和 80% 时的Fraunhofer测试结果:

Robot model 20% Air cleanliness Class   40% Air cleanliness Class   80% Air cleanliness Class  Overall for model 
UR3e 6 7 7 7
UR5e 4 5 5 5
UR10e 5 5 6 6
UR16e 5 5 6 6

 

因此,我们对 e 系列机器人的数据表进行了更新。根据之前的洁净室测试购买的 e 系列机器人不受此次变更的影响,因为相关测试报告仍可应要求提供。
Fraunhofer的测试结果将于2023年11月06日起生效。  
 
请注意,我们的产品没有变化,变化的是测试标准。 

日期和变更标签:
预计实施和完成日期为 2024 年 2 月,届时更新的文件和标签将生效。 
 

CTA:如果您有任何问题,请联系当地的 优傲机器人经销商,或在 MyUR上开启一个工单。

logo

Product

  • UR3e Robot
  • UR5e Robot
  • UR10e Robot
  • UR16e Robot
  • UR20 Robot
  • UR+ Products

Company

  • About us
  • Contact us
  • Careers We're hiring
  • UR merchandise

Training / Resources

  • Academy
  • Technical Resources
  • Articles
  • FAQ

Insights

  • Content library
  • News centre
  • Podcast
  • Webinars & Events

Get in touch

  • Ask an Expert
  • Schedule a no-cost assessment
  • Find a distributor
  • Customer support

Connect with us

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • sales@universal-robots.com
  • US Corporate Office
  • 27-43 Wormwood St.
  • 02210 Boston, MA.
  • +1-844-GO-COBOT
  • ur.na@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots 2026
  • Cookie policy
  • Privacy policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • sales@universal-robots.com
  • US Corporate Office
  • 27-43 Wormwood St.
  • 02210 Boston, MA.
  • +1-844-GO-COBOT
  • ur.na@universal-robots.com

Copyright © Universal Robots 2026

Cookie policy
Privacy policy