UR7e

UR7e

輕量化部署能力

UR7e 是我們兩款輕型負載工業協作型機器人中體積較大的一款。對於需要小型機器人但又具備足夠作業範圍與負載能力的應用場景,UR7e 能協助您執行精細且高精度的任務。UR7e 為廣受好評且久經市場驗證的 UR5e 的升級版本。

負載能力 7.5 kg / 16 lbs
作業半徑 850 mm / 33.5 in
佔地空間 Ø 151 mm / 5.94 in
重量 20.6 kg / 45.4 lbs
負載能力 7.5 kg / 16 lbs
作業半徑 850 mm / 33.5 in
佔地空間 Ø 151 mm / 5.94 in
重量 20.6 kg / 45.4 lbs

開創協作機器人時代的先驅

UR7e 非常適合需要輕巧協作型機器人、可直接安裝於既有產線(例如桌面或機台內部)使用的應用情境。針對搬運輕至中等重量物件的需求,UR7e 的作業半徑比一般人手臂長 200 公釐,特別適用於需將物件放入機台內部,或進行員工手臂無法觸及範圍內作業的情況。

生產力

透過導入自動化與標準化流程,提高稼動率與生產力,同時消除作業錯誤。

靈活性

開發新解決方案、重複使用既有程式以執行重複性任務,並可視需求將協作型機器人移至新的製程。

員工支援

讓員工專注於最擅長的工作,其餘交給協作型機器人處理,提升整體工作效率與滿意度。

UR7e應用程式

UR7e可用於各種應用。按一下下方最熱門的應用程式,即可瞭解詳情。

真實負載性能

真實負載性能

以協作型機器人為您的產線打造未來彈性,讓您能隨任務成長持續拓展。當需要在最大作業範圍內搬運重物時,無需受限於末端工具的安裝方式。若物件搬運方式改變導致重心位移,UR7e 也能靈活支援調整,確保作業穩定與效率。

針對較高有效負載進行設計
關燈也能持續運作

關燈也能持續運作

自動化作業讓您能在無需員工持續監控的情況下,自主完成任務。此外,UR 協作型機器人的用電量也遠低於傳統工業機器人。UR7e 可搬運 7.5 公斤(16 磅)的負載,平均僅消耗約 250 瓦電力,與一台桌上型電腦相當。讓您在提升作業效率的同時,也能維持低耗能的運作。

UR 提供現場協作型機器人支援服務

UR 提供現場協作型機器人支援服務

我們的現場服務工程師(FSE)可迅速派遣至您的場域,進行協作型機器人的維修或定期保養,確保您的設備每日發揮最大效益。

瞭解更多資訊

全面發揮您的協作型機器人潛能

將您的機器人整合至我們的全方位連線平台,您將能提升生產力、降低停機時間,並高效管理整個機隊——無論您身在何處,皆可輕鬆掌握。

專為改善您的工作而設計

我們的目標是讓自動化隨時隨地都能被廣泛應用,同時也致力於透過安全且協作的人機互動,協助您推動業務革新。

快速部署

快速部署

未經訓練的操作員拆開cobot、安裝它並編程第一個簡單任務的現成體驗通常不到一小時。

節省空間

節省空間

我們的協作型機器人佔地面積小,可靈活導入至既有的製造環境中,特別適合空間有限且格局固定的產線,為實現自動化創造更多可能性。

耗電量

耗電量

自動化作業讓您能在無需員工持續監控的情況下,自主完成任務。此外,UR 協作型機器人的用電量也比傳統工業機器人更低。

協作且安全

協作且安全

所有 UR 協作型機器人皆內建安全功能,包括力覺感測技術與碰撞偵測。這些功能使機器人能在無需安全圍欄或護欄的情況下與人員協同作業,不僅提升生產力,也促進安全的工作環境。

運動控制

流暢的動作對於點膠、焊接、機台上下料等製程應用至關重要。為了提升使用壽命與作業品質,我們的運動控制演算法專注於減少關節磨損,進而提升稼動率並降低維護需求,同時確保協作型機器人能以高速運作,維持高效表現。

發揮協作機器人最大效益

UR Academy 提供一系列關於故障診斷和維修任務的逐步程式設計範例和教學課程。

工具配置

工具配置

了解如何設定工具中心點(TCP) ,以及如何正確調整有效負載和重心。

安全區域

安全區域

了解如何建立與設定安全平面。安全平面可在一般模式、降低模式或兩者中,限制機器人不得越界,或在進入該區域時自動觸發降低模式。

瞭解更多資訊

瞭解更多資訊

請造訪UR Academy ,瀏覽我們的熱門主題和資源目錄,瞭解UR cobot程式設計的基本知識。

確保最高稼動率

確保最高稼動率

透過 UR Care 服務,您可以放心將稼動率交給我們。我們致力於提供卓越支援,透過 24小時全天候技術服務、遠端連線支援及現場維修服務,確保設備能即時排除故障,維持最佳運作狀態。

索取報價

請填寫右側的表格,我們會與您聯絡。

流程很簡單:

填寫表格。

您所在地區的UR團隊成員將與您聯絡,進一步討論您的需求。也可以安排現場免費演示。

我們將提供最適合您業務需求的解決方案和報價。

當地辦公室
  • 丹麥商優傲科技股份有限公司台灣分公司
  • 內湖區瑞光路360號4樓
  • - 台北市
聯絡我們: +886 2 2659 9665