UR30

UR30

高負載、精巧型協作機器人

UR30 在維持小巧機身的同時,具備協作應用所需的高負載能力。其擁有 30 公斤的負載能力與 1300 公釐的工作半徑,可勝任大型機台上下料、重物棧板堆疊,並有效支援高扭力螺絲鎖附等應用需求。

作業半徑 1300 mm / 51.2 in
負載能力 35 kg / 77.16 lbs
佔地空間 Ø 245 mm
重量 63.5 kg / 139.9 lbs
作業半徑 1300 mm / 51.2 in
負載能力 35 kg / 77.16 lbs
佔地空間 Ø 245 mm
重量 63.5 kg / 139.9 lbs

索取報價

請填寫右側的表格,我們會與您聯絡。

流程很簡單:

填寫表格。

您所在地區的UR團隊成員將與您聯絡,進一步討論您的需求。也可以安排現場免費演示。

我們將提供最適合您業務需求的解決方案和報價。

隆重推出UR30的額外5公斤有效載荷

重新定義力量

UR30 不再受限於其原始命名,現已提供提升後的負載能力,在特定動作中可達到 35 公斤的總負載,較原本增加了 5 公斤。透過重新定義 UR30 的應用方式,我們為您帶來有助於提升產能與強化業務的解決方案。

此項新負載能力將於 PolyScope 5.19 中推出。

立即下載

精巧機身,卓越效能

UR30 採用與 UR20 相同的架構設計,在精巧的機身下實現卓越的負載能力,並具備優異的運動控制性能,確保大型物件的精準定位。UR30 支援更高的扭力需求,能勝任精密的螺絲鎖附作業,30 公斤的負載能力也為多夾爪上下料到重物棧板堆疊等應用大幅提升生產效率。

讓我們替您承擔重負

避免因搬運重物而造成的傷害或意外,以穩定的速度確保棧板堆疊準確無誤。

別讓機台閘門敞開等待

在上下料應用中使用多個夾爪,一次完成取出零件、清潔與放入新料的動作,最大化生產效率。

精準到位

UR30 配備高扭力關節與力矩感測器,即使在人手難以觸及的區域,也能穩定執行直線鎖附作業;同時透過穩定模式,在確保安全的前提下避免保護性停機。

UR30應用

UR30可用於各種應用。按一下下方最熱門的應用程式,即可瞭解詳情。

真實負載性能

真實負載性能

以協作機器人打造具前瞻性的產線,隨著工作需求持續成長。當需要在最大作業範圍內搬運重物時,無需受限於末端夾具的安裝方式。若因搬運物品方式的改變導致重心位移,UR30 也能靈活因應,協助您穩定完成任務。

安全性

安全性

在提升負載能力、速度與作業範圍的同時,操作者的安全始終是我們的首要考量。為打造真正的協作型機器人,我們的工程團隊投入大量時間研發安全功能,最終建立了今日協作型工業機器人作業的安全標準。

全面發揮您的協作型機器人潛能

將您的機器人整合至我們的全方位連線平台,您將能提升生產力、降低停機時間,並高效管理整個機隊——無論您身在何處,皆可輕鬆掌握。

專為改善您的工作而設計

我們的目標是讓自動化隨時隨地都能被廣泛應用,同時也致力於透過安全且協作的人機互動,協助您推動業務革新。

快速部署

快速部署

未經訓練的操作員拆開cobot、安裝它並編程第一個簡單任務的現成體驗通常不到一小時。

節省空間

節省空間

我們的協作型機器人佔地面積小,可靈活導入至既有的製造環境中,特別適合空間有限且格局固定的產線,為實現自動化創造更多可能性。

耗電量

耗電量

自動化作業讓您能在無需員工持續監控的情況下,自主完成任務。此外,UR 協作型機器人的耗電量也低於傳統工業機器人,更加節能高效。

協作且安全

協作且安全

所有 UR 協作型機器人皆內建安全功能,包括力覺感測技術與碰撞偵測。這些功能使機器人能在無需安全圍欄或護欄的情況下與人員協同作業,不僅提升生產力,也促進安全的工作環境。

動作控制

UR30 透過軟體升級,將手臂機構與新型關節設計所承受的壓力降至最低。即使在最大伸展與最高負載的情況下,仍可充分發揮協作機器人的完整速度與加速度範圍。

發揮協作機器人最大效益

UR Academy提供一系列關於故障診斷和維修任務的逐步程式設計範例和教學課程。

工具配置

工具配置

了解如何設定工具中心點(TCP) ,以及如何正確調整有效負載和重心。

安全區域

安全區域

瞭解如何建立與設定安全平面。安全平面可在一般模式、降低模式或兩者中,限制機器人不得越界,或在進入該區域時自動觸發降低模式。

瞭解更多資訊

瞭解更多資訊

請造訪UR Academy ,瀏覽我們的熱門主題和資源目錄,瞭解UR cobot程式設計的基本知識。

確保最高稼動率

確保最高稼動率

透過 UR Care 服務,您可以放心,因為確保設備正常運作是我們的首要任務。我們致力於提供卓越服務,透過 24小時全天候支援、遠端連線診斷,以及現場服務工程師的即時維修,確保您的設備維持最高稼動率。