UR20

UR20

最快速、重載型協作機器人

UR20 滿足以上所有條件,同時具備我們重載型協作機器人中最長的作業半徑。憑藉其極小的占地面積,這款工業協作機器人可協助您在需要長距離搬運重物的應用場景中實現更多自動化可能。

作業半徑 1750 mm / 68.9 in
負載能力 25 kg / 55.12 lbs
佔地空間 Ø 245 mm
重量 64 kg / 141.1 lbs
作業半徑 1750 mm / 68.9 in
負載能力 25 kg / 55.12 lbs
佔地空間 Ø 245 mm
重量 64 kg / 141.1 lbs
UR20的有效載荷增加

更強勁的力量,開創更多可能。

我們推出 +5 公斤的有效載重提升,並優化機器人動作表現。這次更新將 UR20 的最大有效載重提升至 25 公斤,不僅強化高速作業時的精準控制,也在相同緊湊的佔地面積內,創造更多人機協作的可能性。

當您在最高舉升位置運行時,UR20 的載重升級能協助實現更高效的自動化解決方案,無需增加更多機器人或更大的設備空間。

本次有效載重提升功能將隨 PolyScope 5.19 版本正式推出。

立即下載

依您的需求擴展應用規模

雖然負載能力與作業半徑是選擇協作型機器人的重要因素,但現代協作機器人還有其他關鍵特性:可操作性、佔用空間、部署靈活性、軟體功能與永續性。UR20 不僅具備所有這些條件,更擁有 UR 系列中最長的作業半徑與最強的負載能力。

UR20 專為執行需要長距離搬運重物的工作而設計。在高速運作下,UR20 的先進運動控制技術可確保動作流暢且精準。

為支援您在現有產線上進行自動化導入,UR20 採用輕量化設計與小巧體積,幾乎可安裝於任何工作空間中。這款協作機器人具備極高的多功能性,可應用於從物料搬運到焊接等各式任務。

可能性

延伸的作業半徑使協作型機器人自動化得以進一步擴展,提升產能,滿足更高需求與重載型應用的挑戰。

生產力

UR20 是我們速度最快的協作型機器人,可幫助您提升產能、加快作業流程。

動作控制

在達到最長工作半徑與最大負載時,依然能全面發揮速度與加速度的優勢。

UR20應用

UR20可用於各種應用。按一下下方最熱門的應用程式,即可瞭解詳情。

真實負載性能

真實負載性能

以 UR20 協作型機器人為您的產線做好未來準備,讓自動化能力隨著任務需求同步成長。當您需要在最遠的作業範圍內搬運重物時,不必受限於末端夾具的安裝方式。若搬運物件的方式改變,導致重心位置產生變化,UR20 也能靈活支援這些調整,協助您因應各種工作挑戰。

安全性

安全性

即便 UR20 擁有更高的負載能力、更快的速度與更長的作業範圍,操作人員的安全始終是我們最優先考量的目標。為打造真正的協作型機器人,我們的工程團隊投入大量時間於安全功能的開發。這些努力最終建立了協作型工業機器人在安全性方面的業界標準。

全面發揮您的協作型機器人潛能

將您的機器人整合至我們的全方位連線平台,您將能提升生產力、降低停機時間,並高效管理整個機隊——無論您身在何處,皆可輕鬆掌握。

專為改善您的工作而設計

我們的目標是讓自動化隨時隨地都能被廣泛應用,同時也致力於透過安全且協作的人機互動,協助您推動業務革新。

快速部署

快速部署

未經訓練的操作員拆開cobot、安裝它並編程第一個簡單任務的現成體驗通常不到一小時。

節省空間

節省空間

我們的協作型機器人佔地面積小,可靈活導入至既有的製造環境中,特別適合空間有限且格局固定的產線,為實現自動化創造更多可能性。

電力消耗

電力消耗

自動化作業讓您能在無需員工持續監控的情況下,自主完成任務。此外,UR 協作型機器人的耗電量也低於傳統工業機器人,更加節能高效。

協作且安全

協作且安全

所有 UR 協作型機器人皆內建安全功能,包括力覺感測技術與碰撞偵測。這些功能使機器人能在無需安全圍欄或護欄的情況下與人員協同作業,不僅提升生產力,也促進安全的工作環境。

動作控制

UR20 已進行軟體升級,以將手臂機構與新型關節架構所承受的壓力降至最低。即使在最大伸展範圍內搬運最大負載,也能充分發揮協作機器人的全速範圍與加速度性能。

發揮協作機器人最大效益

UR Academy提供一系列關於故障診斷和維修任務的逐步程式設計範例和教學課程。

工具配置

工具配置

了解如何設定工具中心點(TCP) ,以及如何正確調整有效負載和重心。

安全區域

安全區域

了解如何建立與設定安全平面。安全平面可在一般模式、降低模式或兩者中,限制機器人不得越界,或在進入該區域時自動觸發降低模式。

瞭解更多資訊

瞭解更多資訊

請造訪UR Academy ,瀏覽我們的熱門主題和資源目錄,瞭解UR cobot程式設計的基本知識。

確保最高稼動率

確保最高稼動率

透過 UR Care 服務,您可以放心,因為確保設備正常運作是我們的首要任務。我們致力於提供卓越服務,透過 24小時全天候支援、遠端連線診斷,以及現場服務工程師的即時維修,確保您的設備維持最高稼動率。

索取報價

請填寫右側的表格,我們會與您聯絡。

流程很簡單:

填寫表格。

您所在地區的UR團隊成員將與您聯絡,進一步討論您的需求。也可以安排現場免費演示。

我們將提供最適合您業務需求的解決方案和報價。