UR15

UR15

超凡性能,觸手可及

UR15 的最高速度可達 5 公尺/秒,能大幅縮短工作週期並提升生產效率。UR15 專為執行重載任務而設計,無論在哪個應用場景,都能兼具速度與精準度。

作業半徑 1300 mm / 51.18 in
負載能力 17.5 kg / 38.8 lbs
佔地空間 Ø 204 mm
重量 40.7 kg / 89.7 lbs
作業半徑 1300 mm / 51.18 in
負載能力 17.5 kg / 38.8 lbs
佔地空間 Ø 204 mm
重量 40.7 kg / 89.7 lbs

適用於空間受限環境的高速機器人

UR15 專為極致多功能性而打造,結合輕量化設計與小巧占地,即使在最受限的空間中,也能展現無與倫比的靈活性。它可輕鬆整合至您的工作流程中,接手重複性與重載任務。UR15 提供執行高需求應用所需的高速效能,同時仍可安全部署於協作環境中,與您的團隊並肩作業。此協作型機器人在各類應用中皆能維持高度的安全性與適應力,滿足對空間要求嚴苛且重視速度的產業對效率與彈性的需求。

UR15 採用我們業界領先的軟體平台 PolyScope,具備支援 AI 擴充的能力,實現無縫整合、更智慧的自動化體驗與極佳的使用便利性。它同時搭載 OptiMove 技術—一套直覺式的運動編程系統,簡化設定與操作流程,並實現當今機器人中最流暢的動作表現。此技術可提升重複精度,實現更平穩、更精確的動作,尤其適用於高速與高負載的應用場景。

多功能部署

UR15 採用緊湊設計與最佳化的作業範圍,使其可輕鬆部署於任何工作場域。通過 TÜV 及 UL 1740 認證,適用於高防護等級(IP)環境。

卓越速度

UR15 是我們速度最快的協作型機器人,最高可達 5 公尺/秒,能有效縮短工作週期並提升生產力。

先進運動控制

OptiMove 技術提供直覺化的速度與加速度設定方式,讓調整更為簡便,確保動作更流暢、週期時間更短、振動更小、精度更高,進一步最大化稼動率與生產力。

UR15 應用

UR15可用於各種應用。按一下下方最熱門的應用程式,即可瞭解詳情。

真實負載性能

真實負載性能

透過協作型機器人為您的產線打造未來彈性,讓您能隨著任務需求持續成長。當需要在最大作業範圍內搬運重物時,無需受限於末端工具的安裝方式。若搬運方式改變導致重心位移,UR15 也能靈活配合,支援此類調整,確保作業穩定且高效。

安全性

安全性

即使在提升負載、速度與作業範圍的同時,操作者的安全始終是我們的首要考量。為實現真正的協作型機器人,我們的工程團隊投入大量時間於安全功能的開發。這些努力最終為今日協作型工業機器人在人機協作中的安全標準奠定了全新基準。

全面發揮您的協作型機器人潛能

將您的機器人整合至我們的全方位連線平台,您將能提升生產力、降低停機時間,並高效管理整個機隊——無論您身在何處,皆可輕鬆掌握。

專為改善您的工作而設計

我們的目標是讓自動化隨時隨地都能被廣泛應用,同時也致力於透過安全且協作的人機互動,協助您推動業務革新。

快速部署

快速部署

未經訓練的操作員拆開cobot、安裝它並編程第一個簡單任務的現成體驗通常不到一小時。

節省空間

節省空間

我們的協作型機器人佔地面積小,可靈活導入至既有的製造環境中,特別適合空間有限且格局固定的產線,為實現自動化創造更多可能性。

耗電量

耗電量

自動化作業讓您能在無需員工持續監控的情況下,自主完成任務。此外,UR 協作型機器人的耗電量也低於傳統工業機器人,更加節能高效。

協作且安全

協作且安全

所有 UR 協作型機器人皆內建安全功能,包括力覺感測技術與碰撞偵測。這些功能使機器人能在無需安全圍欄或護欄的情況下與人員協同作業,不僅提升生產力,也促進安全的工作環境。

發揮協作機器人最大效益

UR Academy提供一系列關於故障診斷和維修任務的逐步程式設計範例和教學課程。

工具配置

工具配置

了解如何設定工具中心點(TCP) ,以及如何正確調整有效負載和重心。

安全區域

安全區域

瞭解如何建立與設定安全平面。安全平面可在一般模式、降低模式或兩者中,限制機器人不得越界,或在進入該區域時自動觸發降低模式。

瞭解更多資訊

瞭解更多資訊

請造訪UR Academy ,瀏覽我們的熱門主題和資源目錄,瞭解UR cobot程式設計的基本知識。

確保最高稼動率

確保最高稼動率

透過 UR Care 服務,您可以放心,因為確保設備正常運作是我們的首要任務。我們致力於提供卓越服務,透過 24小時全天候支援、遠端連線診斷,以及現場服務工程師的即時維修,確保您的設備維持最高稼動率。

索取報價

請填寫右側的表格,我們會與您聯絡。

流程很簡單:

填寫表格。

您所在地區的UR團隊成員將與您聯絡,進一步討論您的需求。也可以安排現場免費演示。

我們將提供最適合您業務需求的解決方案和報價。

當地辦公室
  • 丹麥商泰瑞達優傲科技股份有限公司台灣分公司
  • 台元街 20號, 3樓
  • - 新竹縣竹北市
聯絡我們: +886 2 2659 9665