UR8 Long 具備 1750 公釐的工作半徑,與輕量且緊湊的設計,非常適合焊接、取放或品質檢測。在需要精準直線運動與高速加速的應用,皆能展現出色表現。透過先進關節架構與精確的扭矩控制,UR8 Long 是兼具長距離與高精度的理想協作型機器人。
UR8 Long 將技術優勢直接轉化為日常生產力。它能提供順暢的焊槍控制,實現更乾淨的焊道、減少打磨與返工,大幅節省時間與耗材成本。同時能承擔重複性與不符合人體工學的焊接工作,讓技術焊工專注於更高價值的任務,並協助因應勞動力短缺。
UR8 Long 結合長距離臂長、精巧設計與協作靈活性,應用範圍橫跨多個產業。從車身白件(Body-in-White)狹窄結構中的取放作業,到 高速高精度地處理子組件,UR8 Long 在汽車產業及其他領域皆能展現價值——將自動化帶到最需要的地方。
有些工作不僅需要技術,更需要能在嚴苛挑戰中依然穩健的工具。UR8 Long 以卓越的技術實力,直接轉化為日常生產力。
UR8 Long可用於各種應用。按一下下方最熱門的應用程式,即可瞭解詳情。

使用協作機器人,讓您的設施與時俱進,滿足您的任務需求。當需要將重物提升到最大距離時,無需受限於末端執行器的安裝方式。如果物體需要改變提升方式,導致重心偏移,UR8 Long 也能為您提供支援。

隨著有效載荷的增加,速度和到達能力的提高,操作員的安全始終是我們的首要任務。我們的工程師以打造協作機器人為目標,投入數小時開發我們的安全功能。他們的努力的結果是在當今使用協作式工業機器人時建立了安全基準。
將您的機器人整合至我們的全方位連線平台,您將能提升生產力、降低停機時間,並高效管理整個機隊——無論您身在何處,皆可輕鬆掌握。
雖然我們的目標是為所有人提供自動化服務,但我們的目標是透過安全且協作的人機互動,為您的業務帶來革命性的變革。

未經訓練的操作員拆開cobot、安裝它並編程第一個簡單任務的現成體驗通常不到一小時。

我們的cobot佔地面積小,可以在現有製造設置中自動化任務,這些設置通常設置樓層空間並且溢價。

自動化任務讓您可以自動執行任務,而無需持續監控員工。此外, UR cobots比傳統工業機器人耗電量更少。

所有UR cobots都內置安全功能,包括力感應技術和碰撞偵測。這些功能使我們的cobots能夠與您一起工作,而無需安全屏障或籠子,提高生產力並促進安全的工作環境。
UR Academy提供一系列關於故障診斷和維修任務的逐步程式設計範例和教學課程。
我們準備了有關 UR8 Long 的常見問題列表,您可以在我們的常見問題頁面上找到。
請填寫右側的表格,我們會與您聯絡。
流程很簡單:
填寫表格。
您所在地區的UR團隊成員將與您聯絡,進一步討論您的需求。也可以安排現場免費演示。
我們將提供最適合您業務需求的解決方案和報價。