e-Series
UR7e-920
負載 7.5 公斤,工作半徑 920 公釐,由 CB7 控制器驅動
UR7e-920 將相同的中型負載靈活性帶入 Gen 7 平台,能適應不同規模與產業的生產線。搭配 CB7 控制器與 TP7 Core 示教器,可啟用更快速、更靈敏的 PolyScope X 操作體驗,滿足日常程式設計與生產作業需求。
- 負載
- 7.5 kg (16.5 lbs)
- 工作半徑
- 920 mm (33.5 in)
- 最大 TCP 速度
- 4 m/s
- 重量
- 20.6 kg (45.4 lbs)
工具連接器
整合式 M8 8-pin 工具連接器可直接在工具法蘭提供電源、I/O 與通訊,減少線纜需求、簡化整合,並支援更智慧化的末端執行器。
- M8、8-pin 母接頭
- 工具法蘭符合 EN ISO 9409-1-50-4-M6
- 工具端提供 12 V 或 24 V 電源
- 2 組數位 I/O,可設定為汲入或源出型(NPN / PNP)
- 2 組類比輸入,可用於感測器;或 1 組 RS-485 通訊
- 支援安全功能的架構
相容 CB7 與 TP7 Core
可搭配 CB7 控制器與 TP7 Core 示教器,啟用 PolyScope X。相較於基礎 e-Series 配置,可提供更快的程式執行速度與更完善的連線能力。
負載能力 | 7.5 公斤 |
|---|---|
工作半徑 | 920 公釐 |
佔地面積 | Ø151 公釐 |
重量 | 20.6 公斤 |
重複定位精度 | ±0.03 公釐 |
最大TCP速度 | 4 公尺/秒 |