UR5e 是我們兩款輕載工業協作型機器人中體積較大的機型。若您的應用需求為小型機器人,且需具備足夠的作業半徑與負載能力,UR5e 將是執行精細與高精度作業的理想選擇。
UR5e 是我們兩款輕載工業協作型機器人中體積較大的機型。若您的應用需求為小型機器人,且需具備足夠的作業半徑與負載能力,UR5e 將是執行精細與高精度作業的理想選擇。
UR5e 最早於 2008 年問世,為首款具備 5 公斤(11 磅)負載能力的協作型機器人,隨著技術升級,e-Series 版本持續進化,並可無縫整合至各類應用情境中。
UR5e 非常適合需要輕量機器人、可安裝於現有產線(如工作桌上或機台內部)使用的企業。其負載能力適用於輕到中等重量物件,且手臂可比一般作業人員多延伸 200 公釐,特別適合執行需深入機台內部或超出人員手臂可及範圍的工作任務。
透過導入自動化與標準化流程,提升稼動率與整體生產效率,同時有效降低錯誤發生率。
可快速開發新解決方案、重複使用既有程式以執行重複性任務,並可視需求將協作型機器人轉移至不同的作業流程,靈活應對生產變化。
讓員工專注於自身最擅長的工作,其餘重複性或繁重任務交由協作型機器人處理,提升整體工作效率與職場滿意度。
UR5e可用於各種應用。按一下下方最熱門的應用程式,即可瞭解詳情。
以協作型機器人打造具前瞻性的產線,讓設備能隨著任務需求持續擴展。當需要在最大作業範圍內搬運較重物件時,不必受限於末端夾具的安裝方式。即使因搬運方式變更導致重心位移,UR5e 也能靈活因應,穩定支援應用調整。
導入自動化後,作業可自主運行,無需員工持續監控。此外,UR 協作型機器人的耗電量遠低於傳統工業機器人。例如,UR5e 雖可搬運 5 公斤(11 磅)負載,但平均耗電僅約 200 瓦,與一台遊戲主機相當。這代表您可以提升作業效率,同時有效控管電力消耗。
將您的機器人整合至我們的全方位連線平台,您將能提升生產力、降低停機時間,並高效管理整個機隊——無論您身在何處,皆可輕鬆掌握。
雖然我們的目標是為所有人提供自動化服務,但我們的目標是透過安全且協作的人機互動,為您的業務帶來革命性的變革。
未經訓練的操作員拆開cobot、安裝它並編程第一個簡單任務的現成體驗通常不到一小時。
我們的協作型機器人佔地面積小,可靈活導入至既有的製造環境中,特別適合空間有限且格局固定的產線,為實現自動化創造更多可能性。
自動化作業讓您能在無需員工持續監控的情況下,自主完成任務。此外,UR 協作型機器人的耗電量也低於傳統工業機器人,更加節能高效。
所有 UR 協作型機器人皆內建安全功能,包括力覺感測技術與碰撞偵測。這些功能使機器人能在無需安全圍欄或護欄的情況下與人員協同作業,不僅提升生產力,也促進安全的工作環境。
UR Academy提供一系列關於故障診斷和維修任務的逐步程式設計範例和教學課程。
了解如何設定工具中心點(TCP) ,以及如何正確調整有效負載和重心。
了解如何建立與設定安全平面。安全平面可在一般模式、降低模式或兩者中,限制機器人不得越界,或在進入該區域時自動觸發降低模式。
請造訪UR Academy ,瀏覽我們的熱門主題和資源目錄,瞭解UR cobot程式設計的基本知識。
透過 UR Care 服務,您可以放心,因為確保設備正常運作是我們的首要任務。我們致力於提供卓越服務,透過 24小時全天候支援、遠端連線診斷,以及現場服務工程師的即時維修,確保您的設備維持最高稼動率。
我們準備了一份關於UR5e的常見問題清單,您可以在我們的常見問題頁面上找到。
想打造專屬解決方案嗎?我們已將所有優質內容整合至全新平台——UR 開發者套件!點此即可取得所需的工具、教學與資源,助您成功實現開發目標。
立即註冊您的協作型機器人,開通專屬客戶平台 myUR。您可在同一平台下載最新軟體、提交虛擬或現場支援申請,並查閱機器人數據。
瀏覽超過 300 種配件,從點膠機到檢測相機應有盡有。
請填寫右側的表格,我們會與您聯絡。
流程很簡單:
填寫表格。
您所在地區的UR團隊成員將與您聯絡,進一步討論您的需求。也可以安排現場免費演示。
我們將提供最適合您業務需求的解決方案和報價。