UR20 滿足以上所有條件,同時具備我們重載型協作機器人中最長的作業半徑。憑藉其極小的占地面積,這款工業協作機器人可協助您在需要長距離搬運重物的應用場景中實現更多自動化可能。

UR20 滿足以上所有條件,同時具備我們重載型協作機器人中最長的作業半徑。憑藉其極小的占地面積,這款工業協作機器人可協助您在需要長距離搬運重物的應用場景中實現更多自動化可能。

雖然負載能力與作業半徑是選擇協作型機器人的重要因素,但現代協作機器人還有其他關鍵特性:可操作性、佔用空間、部署靈活性、軟體功能與永續性。UR20 不僅具備所有這些條件,更擁有 UR 系列中最長的作業半徑與最強的負載能力。
UR20 專為執行需要長距離搬運重物的工作而設計。在高速運作下,UR20 的先進運動控制技術可確保動作流暢且精準。
為支援您在現有產線上進行自動化導入,UR20 採用輕量化設計與小巧體積,幾乎可安裝於任何工作空間中。這款協作機器人具備極高的多功能性,可應用於從物料搬運到焊接等各式任務。
延伸的作業半徑使協作型機器人自動化得以進一步擴展,提升產能,滿足更高需求與重載型應用的挑戰。
UR20 是我們速度最快的協作型機器人,可幫助您提升產能、加快作業流程。
在達到最長工作半徑與最大負載時,依然能全面發揮速度與加速度的優勢。
UR20可用於各種應用。按一下下方最熱門的應用程式,即可瞭解詳情。

以 UR20 協作型機器人為您的產線做好未來準備,讓自動化能力隨著任務需求同步成長。當您需要在最遠的作業範圍內搬運重物時,不必受限於末端夾具的安裝方式。若搬運物件的方式改變,導致重心位置產生變化,UR20 也能靈活支援這些調整,協助您因應各種工作挑戰。

即便 UR20 擁有更高的負載能力、更快的速度與更長的作業範圍,操作人員的安全始終是我們最優先考量的目標。為打造真正的協作型機器人,我們的工程團隊投入大量時間於安全功能的開發。這些努力最終建立了協作型工業機器人在安全性方面的業界標準。
將您的機器人整合至我們的全方位連線平台,您將能提升生產力、降低停機時間,並高效管理整個機隊——無論您身在何處,皆可輕鬆掌握。
我們的目標是讓自動化隨時隨地都能被廣泛應用,同時也致力於透過安全且協作的人機互動,協助您推動業務革新。

未經訓練的操作員拆開cobot、安裝它並編程第一個簡單任務的現成體驗通常不到一小時。

我們的協作型機器人佔地面積小,可靈活導入至既有的製造環境中,特別適合空間有限且格局固定的產線,為實現自動化創造更多可能性。

自動化作業讓您能在無需員工持續監控的情況下,自主完成任務。此外,UR 協作型機器人的耗電量也低於傳統工業機器人,更加節能高效。

所有 UR 協作型機器人皆內建安全功能,包括力覺感測技術與碰撞偵測。這些功能使機器人能在無需安全圍欄或護欄的情況下與人員協同作業,不僅提升生產力,也促進安全的工作環境。
UR20 已進行軟體升級,以將手臂機構與新型關節架構所承受的壓力降至最低。即使在最大伸展範圍內搬運最大負載,也能充分發揮協作機器人的全速範圍與加速度性能。
UR Academy提供一系列關於故障診斷和維修任務的逐步程式設計範例和教學課程。
我們準備了一份關於UR20的常見問題清單,您可以在我們的常見問題頁面上找到。
請填寫右側的表格,我們會與您聯絡。
流程很簡單:
填寫表格。
您所在地區的UR團隊成員將與您聯絡,進一步討論您的需求。也可以安排現場免費演示。
我們將提供最適合您業務需求的解決方案和報價。