UR18 結合高強度與靈活度,不僅能支援更大型的末端工具以搬運更重的負載,同時本體仍保持輕量,方便安裝於多數標準龍門系統。 其擁有 950 公釐的作業範圍與最高 4 公尺/秒的速度,特別適合需要縮短作業週期的高速搬運與取放應用。
UR18 專為兼具強勁動力與高效能而設計,是需要更快搬運、更大量產能的製造業最佳選擇。 不同於其他必須在高負載能力與靈活性能之間取捨的機器人,UR18 同時滿足兩者需求,其堅固的設計可支援更大型的末端工具與更重的負載,卻不會犧牲速度;而輕量化本體則能輕鬆安裝於多數標準龍門系統,無需昂貴的基礎設施改造。
UR18可用於各種應用。按一下下方最熱門的應用程式,即可瞭解詳情。

用協作機器人為您的產線未來做好準備,隨任務成長而靈活擴展,當您需要在最長工作距離下搬運重物時,不必受限於末端工具的安裝方式,若因物件搬運方式不同而導致重心改變,UR18 都能為您提供穩定支援。

即使在提升負載、速度與作業範圍的同時,操作者的安全始終是我們的首要考量。為實現真正的協作型機器人,我們的工程團隊投入大量時間於安全功能的開發,這些努力最終為今日協作型工業機器人在人機協作中的安全標準奠定了全新基準。
將您的機器人整合至我們的全方位連線平台,您將能提升生產力、降低停機時間,並高效管理整個機隊——無論您身在何處,皆可輕鬆掌握。
我們的目標是讓自動化隨時隨地都能被廣泛應用,同時也致力於透過安全且協作的人機互動,協助您推動業務革新。

未經訓練的操作員拆開cobot、安裝它並編程第一個簡單任務的現成體驗通常不到一小時。

我們的協作型機器人佔地面積小,可靈活導入至既有的製造環境中,特別適合空間有限且格局固定的產線,為實現自動化創造更多可能性。

自動化作業讓您能在無需員工持續監控的情況下,自主完成任務。此外,UR 協作型機器人的耗電量也低於傳統工業機器人,更加節能高效。

所有 UR 協作型機器人皆內建安全功能,包括力覺感測技術與碰撞偵測。這些功能使機器人能在無需安全圍欄或護欄的情況下與人員協同作業,不僅提升生產力,也促進安全的工作環境。
UR Academy提供一系列關於故障診斷和維修任務的逐步程式設計範例和教學課程。
我們準備了一份關於 UR18 的常見問題清單,您可以在我們的常見問題頁面上找到。
請填寫右側的表格,我們會與您聯絡。
流程很簡單:
填寫表格。
您所在地區的UR團隊成員將與您聯絡,進一步討論您的需求。也可以安排現場免費演示。
我們將提供最適合您業務需求的解決方案和報價。