e-Series
UR12e-1300
負載 12.5 公斤,工作半徑 1300 公釐,由 CB7 控制器驅動
UR12e-1300 是 Universal Robots 最暢銷的工業協作型機器人,現搭載 Gen 7 運算平台。延續原有的負載能力與性能表現,並結合 CB7 控制器更充裕的運算能力,以及 TP7 Core 示教器,讓複雜工作流程運行更順暢,並提供更現代化的操作體驗。
- 負載
- 12.5 kg (27.6 lbs)
- 工作半徑
- 1300 mm (51.2 in)
- 最大 TCP 速度
- 4 m/s
- 重量
- 33.5 kg (73.9 lbs)
工具連接器
整合式 M8 8-pin 工具連接器可直接在工具法蘭提供電源、I/O 與通訊,減少線纜需求、簡化整合,並支援更智慧化的末端執行器。
- M8、8-pin 母接頭
- 工具法蘭符合 EN ISO 9409-1-50-4-M6
- 工具端提供 12 V 或 24 V 電源
- 2 組數位 I/O,可設定為汲入或源出型(NPN / PNP)
- 2 組類比輸入,可用於感測器;或 1 組 RS-485 通訊
- 支援安全功能的架構
相容 CB7 與 TP7 Core
可搭配 CB7 控制器與 TP7 Core 示教器,啟用 PolyScope X。相較於基礎 e-Series 配置,可提供更快的程式執行速度與更完善的連線能力。
- 負載
- 12.5 kg (27.6 lbs)
- 工作半徑
- 1300 mm (51.2 in)
- 占地面積
- ⌀190 mm (7.48 in)
- 重量
- 33.5 kg (73.9 lbs)
- 重複精度
- ±0.05 mm
- 最大 TCP 速度
- 4 m/s