<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 跳至主要內容

Universal Robots 發表 Gen 7:專為工業自動化與實體 AI 部署打造的全新平台

從控制器到工具法蘭全面重新設計,全新 Gen 7 機器人平台開箱即可支援 AI,為企業提供現代化軟體工具與新一代連接能力,協助企業有信心地將 AI 從實驗室導入工業現場。

Universal Robots’ new Gen 7 platform launched at the IMTS tradeshow in Chicago today. With Gen 7, UR customers and partners can confidently deploy advanced AI-powered applications into industrial operations with the same world-class robot experience operators, technicians, engineers and integrators prefer to work with every day.

美國伊利諾州芝加哥,2026 年 9 月 14 日

今日於 IMTS 工具機展,Teradyne Robotics 旗下公司 Universal Robots(UR),亦即協作型工業機器人的原創者與全球領導製造商,正式發表 Gen 7 第七代機器人平台。

Gen 7 是一次整合式系統升級,進一步提升操作人員、工程師與系統整合商經常使用的機器人使用體驗。以 PolyScope X 機器人作業系統為核心,Gen 7 的控制箱、示教器與工具法蘭均經全面重新設計,讓最具挑戰性的任務與設定也能更輕鬆完成。

「AI 時代的機器人必須先進,而不應複雜。」Teradyne Robotics Group 總裁 Jean-Pierre Hathout 表示。「Gen 7 奠基於我們超過 20 年的協作機器人創新經驗,以及全球逾 100,000 台工業部署案例,是對整個平台的端到端重新設計,可降低整合阻力,並大幅拓展應用能力。這將協助各產業的客戶與合作夥伴,有信心地在真實環境中部署先進的 AI 驅動應用。」

Gen 7 的主要創新

Gen 7 導入一套整合的新硬體與功能:

搭載 AI-ready 工具法蘭的全新 g-Series 機器手臂:Gen 7 平台新增三款機器手臂:UR10g-1750、UR17g-1300 與 UR18g-950,型號分別以負載(kg)與工作半徑(mm)命名,並加入既有的 e-Series 與 UR Series 產品陣容。全新的 g-Series 工具法蘭提供 AI 模型與機器人即時運作所需的視覺與感測能力,並將資料、電力與安全功能直接傳送至工具法蘭。此設計可簡化配線,並更容易連接相機與高頻寬感測器,對先進自動化與實體 AI 部署至關重要。此外,內建的力矩感測、阻抗控制與 RTDE(即時資料交換)可賦予機器人觸覺,支援靈巧操作及力感知組裝等實體 AI 應用。

CB7 Core 控制器:相較前幾代產品,運算效能提升 40%,體積縮小 30%。全新控制器支援現代自動化與實體 AI 架構所需的多網路通訊,可連接 PLC、HMI、MES 平台、IPC 與視覺系統,降低對外部網路交換器的需求。上市時提供獨立控制箱版本,以及可整合至自動化控制箱的精巧版本。CB7 同時相容於 e-Series 與 UR Series 機器手臂。

PolyScope X:為 Gen 7 帶來現代化程式設計工具、ISO 10218-1 安全功能與資安合規能力。透過開放式 API 與 ROS2 通訊,PolyScope X 可讓程式開發人員運用 IPC 與外部 AI 運算,建置並部署邊緣 AI 應用。搭配額外軟體套件,系統整合商可使用 ProfiSafe、OPC-UA 或邏輯程式等進階機器人功能,並能輕鬆取得第三方開發商的應用軟體,例如 Rocketfarm Pally 或 Inbolt 3D Vision Guidance。

TP7 Core 示教器:延續 UR 一貫卓越的使用體驗,全新示教器比前幾代產品輕逾 20%,人體工學設計也更加完善,具備多種握持方式、可設定的智慧按鍵、Full HD 顯示器,以及全新的虛擬搖桿。其設計可在長時間輪班期間維持舒適操作,並讓程式設計更直覺、少一點技術門檻,使操作人員減少學習介面的時間,把更多時間投入實際工作。

全新 SP7 Smart Panel 工具法蘭介面:可直接在工具法蘭端更快速地進行示教與程式設計。SP7 Smart Panel 具備符合安全規範的自由驅動功能、LED 燈,以及三個可設定的輸入按鍵,並可執行 PolyScope X Smart Skills。透過讓操作人員直接在任務執行位置作業,Smart Panel 可在需要觸控示教或人機互動的場景中縮短設定與程式設計時間,例如多樣少量生產。

安全與資安為核心重點:Gen 7 的先進安全與協作安全功能採用通過 PLd、Category 3(ISO 13849-1)認證的架構。所有 g-Series 機器人均取得 TÜV 的 ISO 10218-1 與 UL 1740 認證;Teradyne Robotics 亦取得 IEC 62443-4-1 ML3 資安認證,證明安全開發實務已納入軟體生命週期的每一個階段。

展現完整的實體 AI 生態系

在 IMTS 展會上,Gen 7 與超過 20 家生態系合作夥伴的最新成果共同展出,包括與 Cognex、Schunk、Magswitch、Smooth Robotics、Psyonic、Robotiq 與 Inbolt 合作展示 Gen 7 的功能。這些展示說明,平台的開放式架構可讓頂尖的實體 AI、機器視覺與夾持技術供應商,直接在 Universal Robots 的硬體與軟體上建置應用。

「Universal Robots 與 Inbolt 具備相同信念,也就是自動化應該容易部署,也容易在日常營運中使用。」Inbolt 執行長 Rudy Cohen 表示。「透過 Gen 7 與 PolyScope X,Inbolt 的視覺技術現在可直接在 UR 控制器上原生運行,並可透過 UR 直接取得。不需要外接視覺電腦,也不需要額外配線。製造商無須使用治具或固定裝置即可定位零件,並能在數小時內投入生產,而非數週。」

展品亦反映出成熟的生態系:Gen 7 由 UR+ 提供支援。UR+ 是一套經過嚴選與嚴格測試的自動化產品組合,每項產品上市前均由合作夥伴與 UR 共同驗證。此機制可降低整合風險,讓客戶更快速且更有信心地部署機器人。

Avatar

Universal Robots

Universal Robots 是全球協作型機器人(cobots)的領導品牌,廣泛應用於各種產業。我們的使命簡單明確:為任何人、任何地方提供自動化。