優傲科技在北美 2019 自動化大展:第一手親自體驗

年月日到日這一周,美國伊利諾州芝加哥會展中心的北館擠滿數千名參觀者。這場自動化產業北美最大秀展「自動化大展」(Automate Show) 中,眾多實力堅強的廠商在攤位展出各種主題,不論機器人演奏樂器,或高難度的取放物應用,都讓人大開眼界。

優傲科技在北美 2019 自動化大展:第一手親自體驗
優傲科技在北美 2019 自動化大展:第一手親自體驗

在 2019 年 4 月 8 日到 11 日這一周,美國伊利諾州芝加哥 McCormick Place 會展中心的北館擠滿數千名參觀者。這場自動化產業北美最大秀展「自動化大展」(Automate Show) 中,眾多實力堅強的廠商在攤位展出各種主題,不論機器人演奏樂器,或高難度的取放物應用,都讓人大開眼界。

Universal Robots at Automate 2019

我們的客戶及 UR+ 合作夥伴對使用 UR 協作型機器人有什麼體驗或想法?我們在自動化大展中進行許多訪談,並整理部分回答在這個回顧影片中,另外還介紹了我們展出的多種應用集合 - 以及展場上數量破紀錄的 UR 協作型機器人。

今年的活動共有超過兩萬名參觀者及五百間以上的展商,是有史以來規模最大最成功的自動化大展。而領頭的便是優傲科技的攤位,面積達 12.2 x 18.3 公尺 (40 x 60 英尺),是最大且參觀人流最多的攤位之一。優傲科技的攤位主要分為五大區域,其中四個展示不同垂直市場的個別應用,象徵協作型機器人正大幅成長的多個產業。

組裝

s

Assembly with Collaborative robots at Automate 2019

我們的影片敘述了代表組裝的所有應用集合:一部 UR10e 組裝 V6 引擎本體,在鎖螺絲程序中施加超過 50 Nm 的扭力:兩部 UR5e 協作型機器人使用 Robotiq 2F-140 夾爪 Force Copilot ,共同組裝 UR 機器人控制箱。

加工

Processing Application

UR 協作型機器人在我們的加工集合中運作;觀看一部 UR10e 進行拋光,同時以 Dynabrade 磨砂機 適應不規則起伏的表面,以及一部以最小空間進行安裝的 UR3e 運用 e 系列內建的 Process Motion 工具定速示範塗膠作業。

機器操作

Machine Tending with Collaborative robots at Automate 2019

我們的機器操作區域展示了一套上下料應用,使用一部 UR5e 以雙 Robotiq HAND-E 夾爪 同時操作車床及 CNC 加工機,增加主軸運轉時間。

包裝

Packaging with Collaborative robots

我們的影片說明了包裝相關的應用,包括:一部 UR10e 使用SKF LIFTKIT垂直七軸示範滿載棧板的卸棧及堆棧:一部 UR5e 使用 OnRobot 的 RG2 夾爪 處理箱子,另一部 UR5e 搭配 Piab 的 piCOBOT 夾爪 處理罐子的包裝;一部 UR5e 使用Pick-it 3D 攝影機 Schmalz CobotPump 解決方案 從容器中拿取隨機擺放的零件。

遊戲區

第五個部分刻意取名為「遊戲區」,讓參觀攤位的人們進行互動式親手體驗,共有四部協作型機器人供觀眾學習如何使用示教器編寫程式,同時附近將有優傲科技員工提供協助。這一區不僅有教育意義,更是趣味十足,相當受到歡迎,吸引了各種產業的攤位觀眾前來嘗試。

Play pen display 2 at automate 2019

一號遊戲區:UR5e 及 Robotiq Epick 夾爪
二號遊戲區:Ur10e 及 Soft Robotics mGrip P2 夾爪
三號遊戲區:UR3e 及 Zimmer HRC-03 夾爪
四號遊戲區:UR5e 及 PHD- Pneu Connect 夾爪

Universal Robots

Universal Robots

Universal Robots 是全球協作型機器人(cobots)的領導品牌,廣泛應用於各種產業。我們的使命簡單明確:為任何人、任何地方提供自動化。