現在已經有很多製造業者十分熟悉協作型機器人的概念:在作業員旁邊輕鬆、彈性且安全地運作。但是,作業員下班後,就算沒有員工在場,還是可以使用協作型機器人繼續生產作業嗎?機器人可直接和其他機器或設備整合,讓作業員專注從事廠房內的其他工作嗎?

現在已經有很多製造業者十分熟悉協作型機器人的概念:在作業員旁邊輕鬆、彈性且安全地運作。但是,作業員下班後,就算沒有員工在場,還是可以使用協作型機器人繼續生產作業嗎?機器人可直接和其他機器或設備整合,讓作業員專注從事廠房內的其他工作嗎?
就算附近沒有人在場,協作型機器人還能協作嗎?
以上所有問題的答案都是肯定的。UR 機器人具備內建的工業物聯網 (IIoT) 功能,就算和作業員遠距搭配,依然能持續協作。
優傲科技的協作型機器人相容於任何 IIoT 工廠環境,內建支援 EthernetIP、Profinet、MODBUS 及 TCP/IP 通訊協定。我們亦支援一組安全框架,可供存取機器人狀態資料,用於資料收集與分析,以提高生產力及品質。使用者可下載免費而功能強大的 SDK (軟體開發套件) (透過 UR+ 開發者平台) 用於安全的自製網路應用程式。 許多 IIoT 系統的開發及部署也運用了我們 UR+ 展示間內的產品。
您可點此連結觀賞短片、以了解協作型 IIoT 機器人應用情境及功能的許多絕佳範例,其中包括 Robotiq 的 Insights 軟體,以及 Secomea 提供之 Airgate 的 ARCS M2M 遠端存取解決方案。
Insights 軟體可幫助您更快速整合您的機器人,並將產能最大化。機器人需要您介入時,將會傳送文字訊息給您,並提供即時資料供您監視、排解並提升您的生產。有了 Insights,您可遠端存取機器人,並全面加以控制。您可將其用於取得支援,不論您最器重的機器人專家在哪,都不成問題。
Robotiq 的 Insights 會將每日報表發送給您,詳實記載您協作型機器人的效率。
UR+ 合作夥伴 Secomea 提供之 ARCS M2M 遠端存取解決方案適用於機器製造商及工廠。有了 ARCS,您可避免代價沉重的停機,快速找出機器人故障的原因或缺料的情況,並提升維護及維修作業。操作者可直觀、安全地從任何裝置隨選存取並管理機器人,並整合 SMS 警示及通知管理。
透過 Secomea 提供之 Airgate ARCS 解決方案遠端存取,使用者可經由加密的 VNC 用戶端,安全地存取並控制其 UR 協作型機器人。
Hirebotics 是間製造業人力派遣公司,但他們媒合的不是真人,而是運用 UR 協作型機器人來解決製造方面的困境。他們出租的系統為全套統包,涵蓋機器人、相關工具及系統整合,因此就算業主對機器人一無所知,也可輕鬆加以運用。但 Hirebotics 還不只於此。Hirebotics 提供的服務中還有一個重要部分,就是透過行動 App 提供機器人資訊,來追蹤生產力並傳送推播通知 (例如機器人需要更多料件,或需要更換工具時)。
Hirebotics 的行動 App 讓廠商即時追蹤機器人的生產力。
IIoT 聽起來對小型製造廠商來說非常遙遠,但其實不是這樣。新創公司 Creating Revolutions 投身自動化的行列,以 IIoT 將兩位數的產品不良率降低到趨近為零,同時生產力增加近四倍。Creating Revolutions 和 Hirebotics 合作,運用 UR3 機器人生產其專為餐旅業者開發的客服傳呼裝置。Hirebotics 讓小公司也能負擔得起入門成本,同時處理機器人的所有程式編寫、部署及維護,且收費僅計算機器人實際運作的時數。Creating Revolutions 可透過智慧型手機監控機器人生產狀態,並查看生產資料的即時圖表進行預測,而 Hirebotics 則可監控機器人效能,快速找出任何潛在問題。
Creating Revolutions 的執行長 Einar Rosenberg 說:「收集 UR3 在特定時間內所生產裝置數量的細節,讓我們得以結合所有資料並產生即時而精準的生產需求預測,例如需要多少人力,以及將生產維持在最佳狀態所要關注的事情。」 Creating Revolutions 也讓 UR3 在上班時間外自主運作而無人協助。
想知道您的協作型機器人表現如何嗎?下載我們的電子書,瞭解協作型機器人的五大 KPI 指標,並開始計算您協作型機器人的生產力。若能確信所有運作一如預期,您將會更加放心。