<link rel="stylesheet" href="styles-HECP4DDU.css"> 跳至主要內容

賦予未來的勞動力權力

世界變化比以往任何時候都快,與前幾代人相比,今天的學生需要學習一套全新的技能。自動化正在重新定義每個行業的既定工作方式,並在此過程中創造數百萬個新的就業機會。但是,如果沒有專門從事不同自動化領域的專業人員,這個新市場將繼續停滯不前。

學校、學院和大學的機器人教育計劃

Universal Robots教育計劃將協作機器人技術帶入您的教室,幫助學生建立在未來工作場所中茁壯成長所需的技能和經驗。我們的教育套件為學生提供使用機器人硬件和軟件的直接實踐經驗,並為教師提供全面的課程套件,以便於介紹。

該計劃適合各種教育需求,從中學和中學後的職業教育到大學的高等教育和研究,提供您的機構所需的一切,以提供創新和身歷其境的機器人課程。

技術教育

技術教育

Universal Robots教育計劃為教師提供教育設備、內容和材料,以培訓、評估和認證其學生在全球技術和職業教育計劃中的技能。

-為學生在機器人和自動化領域的職業做好準備 -全面的隨插即用教育解決方案,可快速應用於製造計劃 -為期四天的教師培訓,成為認證的Universal Robots教練 -獲得業界領先的機器人課程,包括講師主導的講義材料、數位模組、LAC活動,以及透過直觀易用的LMS進行的能力測試 -學生獲得行業認可的認證

大學與研究

大學與研究

Universal Robots提供高級學習課程,提供從標準課程到高級機器人研究的靈活和模塊化解決方案

-利用UR的認證課程和靈活的硬件,將機器人技術引入本科和研究生課程工作 -靈活的開源機器人解決方案,以滿足獨特的研究應用 -用於機器人應用程式開發的UR ROS和ROS2驅動程 式- URCap外掛程式開發,提供客製化軟體功能 -成為UR開發人員網路的UR開發人員專家,分享進階應用程式、提問,並與其他進階使用者建立聯繫

完整的培訓計劃和業界認可的認證

完整的培訓計劃和業界認可的認證

透過UR教育計劃,您的機構可以獲得業界認可的教師和學生認證。

完成教師培訓課程後,教師將獲得認證,讓學生完成UR Academy教育課程,並認證已完成完整UR教育課程並通過考試的學生。教育課程的重點是培養基本能力,以開始進入機器人和自動化的職業道路。此外, UR課程與第三方認證協會在機電一體化和安全方面的合作夥伴保持一致。

為您的應用選擇合適的協作機器人

一系列Universal Robots模型可用於滿足自動化需求,從精確任務到長距離和高有效載荷要求。

UR3e-540

UR3e-540

負載 3 公斤,工作半徑 540 公釐,由 CB7 控制器驅動。
負載
3 kg
工作半徑
540 mm
UR7e-920

UR7e-920

負載 7.5 公斤,工作半徑 920 公釐,由 CB7 控制器驅動
負載
7.5 kg
工作半徑
920 mm
UR12e-1300

UR12e-1300

負載 12.5 公斤,工作半徑 1300 公釐,由 CB7 控制器驅動
負載
12.5 kg
工作半徑
1300 mm

為何選擇Universal Robots ?

經過嘗試。經過測試。值得信賴。

經過嘗試。經過測試。值得信賴。

Universal Robots已在每個製造業中部署了超過100,000個cobots。從財富500強巨頭到當地合約機商店,各種規模的公司都在利用我們的第六代cobots來提高生產力和質量,並提高其製造團隊的工作滿意度。

彈性

彈性

UR cobots透過業界領先的易用性、直觀的程式設計,以及OEM和開發人員增值和滿足特定需求的強大後端,正面滿足對靈活性的需求。以UR合作機器人為基礎的系統所產生的投資報酬率通常以月為單位,而非以年為單位。

勞工安全、勞工友善

勞工安全、勞工友善

Universal Robots開發了業界最完整的一套安全工具和功能。我們的安全協議可以配置為滿足您工廠或設施的各種安全要求以及您的應用風險評估,讓您的製造團隊與UR cobots一起安全地工作。

取得教育套件